ADV3003

不推荐用于新设计

HDMI/DVI TMDS 均衡器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单电源供电(3.3 V)
  • 兼容多种标准:HDMI接收机、DVI
  • 6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,符合RoHS标准
  • 每路输入/输出4个TMDS通道
  • 支持250 Mbps至2.25 Gbps数据速率
  • 支持25 MHz至225 MHz像素时钟
  • 完全缓冲的单向输入/输出
  • 预加重输出
  • 50 Ω输入和输出匹配片内端接电阻
  • 均衡输入支持使用HDMI长电缆(20米、2.25 Gbps)
  • 低附加抖动
  • 发射器禁用特性
    降低功耗
    禁用输入端接电阻
  • 1路输入、1路输出HDMI/DVI高速信号均衡器/驱动器

ADV3003
HDMI/DVI TMDS 均衡器
ADV3003 Functional Block Diagram ADV3003 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

评估套件

EVAL-ADV3003
ADV3003 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV3003的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览