ADUC7023

量产

精密模拟微控制器,12位模拟I/O,具有增强型IRQ处理程序的ARM7TDMI MCU

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Analog I/O
    • 多通道12位1 MSPS ADC
      • 多达12个ADC通道
    • 全差分模式和单端模式
    • 模拟输入范围:0 V至VREF
    • 12位电压输出DAC
      • 提供4个DAC输出
    • 片内基准电压
    • 片内温度传感器
    • 电压比较器
  • 微控制器
    • 16位/32位RISC架构、ARM7TDMI内核
    • JTAG端口支持代码下载和调试
  • 时钟选项
    • 片内调整振荡器(±3%)
    • 外部时钟晶体
    • 可达44 MHz的外部时钟源
    • 具有可编程分频器的41.78 MHz PLL
  • 存储器
    • 62 kB Flash/EE存储器,8 kB SRAM
    • 在线下载,基于JTAG的调试
    • 软件触发在线重新编程能力
  • 用于FIQ和IRQ的矢量中断控制器
    • 每类中断支持8种优先级
    • 边沿或电平中断外部引脚输入
  • 片内外设
    • 2个完全I2C兼容通道
    • SPI(主模式下20 Mbps,从模式下10 Mbps)
      • 输入级和输出级具有4字节FIFO
    • 最多20个GPIO引脚——仅数字GPIO兼容5 V电压
    • 3个通用定时器
      • 看门狗定时器(WDT)
    • 可编程逻辑阵列(PLA)
      • 16个PLA元件
    • 16位、5通道PWM
ADUC7023
精密模拟微控制器,12位模拟I/O,具有增强型IRQ处理程序的ARM7TDMI MCU
ADuC7023-fbl ADuC7023-pc ADuC7023 Pin Configuration
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
找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADUC7023

ADuC7023 QuickStart和QuickStart Plus开发系统

产品详情

用于评估完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统 ADuC7023的开发系统,该采集系统在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash/EE存储器。

用于ADuC7023精密模拟微控制器的QuickStart Plus套件提供通过UART进行调试的功能和汇编/C源代码调试环境。此外,QuickStart Plus套件还允许真正的非介入式JTAG仿真。这些套件适用于想拥有一个全面硬件开发环境的新用户。

评估板订购信息

  • EVAL-ADuC7023QSPZ使用32-LFCSP器件
  • EVAL-ADuC7023QSPZ1使用40-LFCSP器件

USB-I2C_LIN-CONV-Z
SERIAL DOWNLOADER USB-I2C/LIN-CONV-Z FOR I2C AND LIN
USB-I2C_LIN-CONV-Z
SERIAL DOWNLOADER USB-I2C/LIN-CONV-Z FOR I2C AND LIN
EVAL-ADUC7023
ADuC7023 QuickStart和QuickStart Plus开发系统

参考电路

CN0153 参考设计

利用精密模拟微控制器ADuC7122和外部热敏电阻构建基于USB的温度监控器

特性和优点

  • 典型温度范围为-90 C至+150 C
  • 热敏电阻温度监控器
  • 带ARM7处理内核的单芯片解决方案
CN0153
利用精密模拟微控制器ADuC7122和外部热敏电阻构建基于USB的温度监控器

最新评论

近期浏览