eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADT7420

推荐用于新设计

±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高性能
    • 温度精度
      • ±0.20°C−10°C+85°C3.0 V
      • ±0.25°C2.7 V3.3 V−20°C+105°C
    • 16位分辨率:0.0078
  • 超低温漂:0.0073°C
    • NIST备案或等效方式
    • 6 ms快速首次上电温度转换
  • 易于实现
    • 用户无需校准或校正温度
    • 无需线性校正
  • 低功耗
    • 1 SPS(每秒采样率)省电模式
    • 正常模式下为700 µW3.3 V,典型值)
    • 关断模式下为7 µW3.3 V,典型值)
  • 宽工作范围
    • 温度范围:−40°C+150°C
    • 电压范围:2.7 V5.5 V
  • 可编程中断
    • 临界过温中断
    • 过温/欠温中断
  • I2C兼容接口
  • 16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准
ADT7420
±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器
ADT7420 Functional Block Diagram ADT7420 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

器件驱动器 3


工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EV-TempSense-ARDZ

±0.1°C、±0.25°C和±0.5°C精确温度传感器评估平台

特性和优点

功能完备的 Arduino 屏蔽板,适用于 ADT7410、ADT7420、ADT7422、ADT7310 和 ADT7320 数字温度传感器。板载带状电缆连接器有利于使用 I2C 或 SPI 接口以实现微型远程传感器板。

PC 控制可搭配以下软件 IDE’一起使用:

  • 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件
  • Arduino
  • Mbed

PC 控制可搭配以下软件系统一起使用:

  • SDP-S、SDP-B、SDP-K1 和 Arduino

与 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 兼容

温度传感器评估套件包含以下板:

  • EVAL-ADT7420ARDZ
  • EVAL-ADT7420MBZ
  • EVAL-ADT7320MBZ

需要±0.1°C精确测量时,可单独订购以下评估板。

  • EVAL-ADT7422MBZ

产品详情

EVAL-TempSense-ARDZ 评估板套件包含三个评估板,可以轻松评估 ADI 精密数字温度传感器的功能。可以在 Arduino 屏蔽板上直接连接到传感器,也可以通过带状电缆连接到外部传感器。将 EVAL-TempSense-ARDZ 与 Arduino 集成开发环境 (IDE) 或分析控制评估 (ACE) 软件配合使用时,请参阅 ADT7410、ADT7420、ADT7310 和 ADT7320 数据手册,同时参阅本用户指南。

ADT7410、ADT7420、ADT7422、ADT7310 和 ADT7320 是高精度数字温度传感器,在各种工业温度范围内具有突出的性能。这些套件包含内部带隙基准电压源、温度传感器和 16 位模数转换器 (ADC),用于监控温度,并将其数字化,分辨率为 0.0078°C。这些套件具有 I2C 或 SPI 版本。

eval board
EVAL-ADT7420-PMDZ

+/-0.25摄氏度温度测量PMOD板

特性和优点

  • 0.25摄氏度精确温度测量
  • I2C PMOD连接器
  • 可连接到FPGA和MCU平台

产品详情

PMOD兼容评估/原型制作板是一个小尺寸、低成本环境温度传感器测量板。进行原型制作时,该板与ADICUP360或ADICUP3029开发平台一起使用。直接的电气和物理连接都能帮助您快速启动硬件和软件,以便开发您的解决方案。


第三方MCU或FPGA开发板上还提供I2C PMOD外设连接器,其中EVAL-ADT7420-PMDZ可直接连接到这些系统中,并使用下方的参考代码开发您自己的代码。

eval board
EV-COG-AD3029

适合超低功耗应用的ADuCM3029 Cog开发平台

特性和优点

  • 板载超低功耗ARM Cortex M3 MCU
  • 无需外部调试器/仿真器工具
  • 小尺寸(75X35 mm)
  • 多种电源选项——USB、纽扣电池、外部供电、锂离子电池
  • 板载外设——加速度计、温度传感器
  • 兼容ADI RF子卡和RF模块
  • 兼容ADI应用外挂板(齿轮)
  • 扩展连接器和跳线,提供对所有MCU信号的外部访问

产品详情

EV-COG-AD3029是ADI公司的一款开发平台,用于ADI MCU和RF收发器产品系列的超低功耗技术开发。该板使用基于Eclipse的开源交互式开发环境(IDE) CrossCore Embedded Studio,可免费下载。该平台包含许多硬件和软件示例项目,使客户可以更轻松地进行原型制作和创建适合物联网(IoT)应用的解决方案。


Cog开发系统可能包括以下元件


  • MCU Cog,突出显示ADI ULP产品系列的差异化值。
  • 用于特定应用用例的可选外挂板(齿轮)。
  • 用于连接的可选无线板(RF-Cog)

Cog开发系统设计用于在灵活的无线电、微处理器、传感器和应用开发环境中,快速挖掘工业、专业和产消客户的开发/原型制作能力。

eval board
EV-COG-AD4050

Cog开发平台ADuCM4050版本,用于MCU和RF收发器产品系列的ADI超低功耗技术开发。

特性和优点

  • 板载超低功耗ARM Cortex M4F MCU
  • 无需外部调试器/仿真器工具
  • 小尺寸(75X35mm)
  • 多种电源选项——USB、纽扣电池、外部供电、锂离子电池
  • 板载外设——加速度计、温度传感器
  • 兼容ADI RF子卡和RF模块
  • 兼容ADI应用外挂板(齿轮)
  • 扩展连接器和跳线,提供对所有MCU信号的外部访问

产品详情

EV-COG-AD4050是ADI公司的一款开发平台,用于ADI MCU和RF收发器产品系列的超低功耗技术开发。该板使用基于Eclipse的开源交互式开发环境(IDE) CrossCore Embedded Studio,可免费下载。该平台包含许多硬件和软件示例项目,使客户可以更轻松地进行原型制作和创建适合物联网(IoT)应用的解决方案。


Cog开发系统可能包括以下元件


  • MCU Cog,突出显示ADI ULP产品系列的差异化值。
  • 用于特定应用用例的可选外挂板(齿轮)。
  • 用于连接的可选无线板(RF-Cog)。

Cog开发系统设计用于在灵活的无线电、微处理器、传感器和应用开发环境中,快速挖掘工业、专业和产消客户的开发/原型制作能力。

EV-TempSense-ARDZ
±0.1°C、±0.25°C和±0.5°C精确温度传感器评估平台
Analog Devices TempSense Evaluation Board Analog Devices TempSense Evaluation Board Analog Devices TempSense Evaluation Board Analog Devices TempSense Evaluation Board Analog Devices TempSense Evaluation Board
EVAL-ADT7420-PMDZ
+/-0.25摄氏度温度测量PMOD板
EVAL-ADT7420-PMDZ Evaluation Board EVAL-ADT7420-PMDZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADT7420-PMDZ Evaluation Board - Bottom View
EV-COG-AD3029
适合超低功耗应用的ADuCM3029 Cog开发平台
EV-COG-AD3029LZ - Angle View EV-COG-AD3029LZ - Bottom View EV-COG-AD3029LZ - Top View
EV-COG-AD4050
Cog开发平台ADuCM4050版本,用于MCU和RF收发器产品系列的ADI超低功耗技术开发。
EV-COG-AD4050LZ - Angle View EV-COG-AD4050LZ - Bottom View EV-COG-AD4050LZ - Top View

最新评论

近期浏览