ADP5501

过期

内置环境光传感器输入的可编程电流背光驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高功效异步升压转换器,最多可驱动6个白色LED
  • 输入电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 128步可编程背光LED电流级(最大30 mA)
  • 可编程背光渐亮/渐暗时间
  • 可编程背光亮度衰减和关闭时间
  • 环境光检测和自主的背光调整
  • 3 个辅助LED吸电流
  • 64级可编程辅助LED电流水平(最大14 mA)
  • 可编程辅助LED渐亮/渐暗时间
  • 可编程辅助LED开/关时间(可闪烁)
  • I2C兼容型串行接口
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP5501
内置环境光传感器输入的可编程电流背光驱动器
ADP5501-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP5520 不推荐用于新设计 带I/O扩展功能的背光驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5501的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览