eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADP3338

量产

高精度、超低静态电流、1 A、anyCAP®低压差稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高线路和负载精度:±0.8% (25°C),±1.4%(整个温度范围)
  • 超低压差:190 mV(典型值、1 A)
  • 仅需CO = 1 µF便可保持稳定
  • anyCAP = 使用任意类型的电容(包括MLCC)均可保持稳定
  • 限流、限热
  • 低噪声
  • 电源电压范围:2.7 V至8 V
  • 可以在–40°C至+85°C环境温度范围内工作
  • SOT-223封装

ADP3338
高精度、超低静态电流、1 A、anyCAP®低压差稳压器
ADP3338 Functional Block Diagram ADP3338 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览