eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADP3335

不推荐用于新设计

高精度、超低静态电流、500 MA、ANYCAP®低压差稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高线路和负载精度:±0.9%(25℃)、全部温度下±1.8%
  • 超低压差:500 mA时,200 mV(典型值)
  • 仅需CO = 1.0 µF便可保持稳定
  • anyCAP = 使用任意类型的电容(包括MLCC)均可保持稳定
  • 限流、限热
  • 低噪声
  • 低关断电流:小于10 nA(典型值)
  • 电源电压范围:2.6 V至12 V
  • 环境温度范围:-40°C至+85°C

ADP3335
高精度、超低静态电流、500 MA、ANYCAP®低压差稳压器
ADP3335 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP7104 推荐用于新设计 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3335的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览