ADP2291

量产

紧凑型1.5 A线性充电器,适合单体锂离子电池

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 简单、安全的线性充电器,适合单体锂电池
  • 输入电压范围:4.5 V至12 V
  • 可调充电电流最高达1.5 A
  • 低成本PNP外部导通元件
  • 自动反向隔离,无需外部阻塞二极管
  • 输出过冲保护
  • 深度放电预充电模式
  • 热关断
  • 自动重新充电
  • 可编程终止定时器
  • LED充电状态指示器
  • 4.2 V输出电压,其在线路和温度范围内的精度为±1%

ADP2291
紧凑型1.5 A线性充电器,适合单体锂离子电池
ADP2291 Functional Block Diagram ADP2291 Pin Configuration ADP2291 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览