ADP1660

量产

内置I2兼容接口的双通道750 mA LED闪光灯驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超紧凑解决方案
    -- 小型2 mm × 1.5 mm、12引脚WLCSP封装
    -- 尺寸最小、1 mm高、1 μH功率电感
    -- 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 高效率:90%峰值
    -- 降低闪光期间输入电池电流的高电平
    -- 限制手电筒模式下消耗的电池电流
  • 可编程I2C
    -- 闪光模式下一个LED的最高电流达750 mA,闪光条件下精度为7%
    -- 手电筒模式
    -- 可编程直流电池限流(4种设置)
    -- 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 控制
    -- I2C兼容控制寄存器
    -- 外部选通和手电筒输入引脚
    -- 发射极屏蔽(TxMASK)输入
  • 安全
    -- 热过载保护
    -- 电感故障检测
    -- LED短路和开路保护

ADP1660
内置I2兼容接口的双通道750 mA LED闪光灯驱动器
ADP1660 Functional Block Diagram ADP1660 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADP1650/EVAL-ADP1660

评估具有 I2C 兼容接口的 ADP1650/ADP1660 LED 闪存驱动器

特性和优点

  • 输入电压范围:2.7 V 至 5.0 V
  • 最高闪存模式电流
  • 对于 ADP1650 为 500 mA
  • 对于 ADP1660,每个 LED 为 750 mA
  • 在 Torch 模式下高达 200 mA
  • 可编程闪存计时器高达 1600 ms
  • 可编程直流电池限流值
  • 低电量模式,可自动降低 LED 电流
  • ADP1660 允许在同一电平下单独触发每个 LED
  • 兼容 Arduino
  • 支持 I2C 通信的专用接头

产品详情

ADP1650SHIELD-EVALZ/ADP1660SHIELD-EVALZ 适合让用户评估 ADP1650 1.5 A 发光二极管 (LED) 闪存驱动器和 ADP1660 双 750 mA LED 闪存驱动器(均具有一个兼容 I2C 的接口)的特性。此评估板演示 LED 闪存驱动器的功能,如套件信息、基准电压 (VREF)、通用输入和输出 (GPIO) 以及定时器。此外,此评估板还具有电流设置、输出模式、故障信息、输入控制和低电量模式。

此评估板利用 EVAL-ADICUP3029 或一个常规 Arduino 板进行控制,从而通过其兼容 I2C 的接口,以便从连接到通用异步接收器和变送器 (UART) 和 ADP1650 或 ADP1660 LED 闪存驱动器板的 Windows® PC 图形用户界面 (GUI) 收发数据。

有关 ADP1650 和 ADP1660 的完整详细信息,请参阅 ADP1650 和 ADP1660 数据手册,使用 ADP1650SHIELDEVALZ/ADP1660SHIELD-EVALZ 评估板时,必须将数据手册与用户指南结合使用。

EVAL-ADP1650/EVAL-ADP1660
评估具有 I2C 兼容接口的 ADP1650/ADP1660 LED 闪存驱动器
ADP1650SHIELD-EVALZ Evaluation Board ADP1650SHIELD-EVALZ Evaluation Board - Top View ADP1650SHIELD-EVALZ Evaluation Board - Bottom View ADP1660SHIELD-EVALZ Evaluation Board ADP1660SHIELD-EVALZ Evaluation Board - Top View ADP1660SHIELD-EVALZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1660的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览