ADP1649

过期

内置I2C兼容接口的1.0 A LED闪光灯驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超紧凑解决方案
    -- 小型2 mm × 1.5 mm、12引脚WLCSP封装
    -- 尺寸最小、1 mm高、1 μH功率电感
  • 高效率:90%峰值
    -- 降低闪光期间输入电池电流的高电平
    -- 限制手电筒模式下消耗的电池电流
  • 可编程I2C
    -- 闪光模式下一个LED的最高电流达1000 mA,所有条件下的精度为±7%
    -- 手电筒模式下最高电流为200 mA
  • 控制
    -- I2C兼容控制寄存器
    -- 外部选通和手电筒输入引脚
    -- 2个发射极屏蔽(TxMASK)输入
  • 安全
    -- 热过载保护
    -- 电感故障检测
    -- LED短路和开路保护
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP1649
内置I2C兼容接口的1.0 A LED闪光灯驱动器
ADP1649-fbl ADP1649-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览