ADM8845

量产

用于6路白色LED液晶背光的电荷泵驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ADM8845采用2.6V至5.5V(锂离子)输入电源驱动6个白色LED
  • 1x/1.5x/2x小数电荷泵,以实现高功效
  • LED电流匹配精度(最大误差):1%
  • 电源效率最高可达88%
  • 驱动主、从显示LED
  • 封装尺寸仅为9 mm2 (3mm × 3mm)
  • 封装高度仅0.75 mm
  • 低功耗关断模式
  • 关断功能
  • 软启动限制涌入电流

ADM8845
用于6路白色LED液晶背光的电荷泵驱动器
ADM8845 Functional Block Diagram ADM8845 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADM8845

ADM8845 评估工具

特性和优点

  • ADM8845 drives 6 white LEDs from a 2.6V to 5.5V (li-ion) input supply
  • 1x/1.5x/2x Fractional Charge Pump to maximize power efficiency
  • 1% LED Current Matching
  • Power Sub and main Display LEDs
  • Low Power Shutdown Mode
  • Package footprint only 9mm2 (3mm x 3mm)
  • Package height only 0.9mm
  • Shutdown Function
  • Soft-start limiting inrush current

产品详情

该评估系统包含下列项目:

- ADM8845评估板
- PC并行转串行电缆
- 含评估板软件的光盘

ADM8845评估板主要包括下列部分,详见功能框图、原理图和印刷电路板。

- 13个跳线点,方便连接外部输入和内部电路。
- 21个测试点,用于信号连接和测量。
-一个拼缀区域,方便将ADM8845评估板连接到外部器件。

ADM8845利用电荷泵技术提供电源以驱动最多6个白光LED。LED用于彩色LCD显示器的背光照明。为使电源效率最高,电荷泵可以在1x、1.5x或2x模式下工作。电荷泵根据输入电压自动切换1x/1.5x/2x工作模式,从而以较高的电源效率维持适当的输出电平。该器件利用反馈引脚来检测各LED电流,从而改善这些LED的亮度匹配,并且ILED与ILED的最高匹配精度为1%,ILED与ISET的最大匹配精度为1%。

ADM8845提供两个数字输入控制引脚CTRL1和CTRL2,用以控制LED的操作和亮度。ADM8845采用主从显示器配置,主显示器指的是6个LED中的4个(FB1 – FB4),从显示器指的是其余2个LED (FB5 – FB6)。

ADM8845提供一个通过数字PWM信号来控制LED亮度的选项。PWM信号的占空比决定背光LED的亮度。LED的亮度也可以通过直流电压来控制。ADM8845集成软启动电路,可限制上电时的浪涌电流。

ADM8845以CMOS技术制成,功耗极低,采用16引脚LFCSP封装。

EVAL-ADM8845
ADM8845 评估工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8845的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览