ADM8318

推荐用于新设计

内置看门狗、低电平有效和高电平有效推挽复位输出的监控电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 27个复位阈值选项
    2.5 V至5 V(以100 mV递增)
  • 4个复位超时选项
    1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值)
  • 4个看门狗超时选项
    6.3 ms、102 ms、1.6 s和25.6 s(典型值)
  • 手动复位输入
  • 多个复位输出选项
  • 低功耗
  • 宽额定温度范围:-40°C至125°C
  • 通过汽车应用认证
  • 5引脚SOT-23封装

ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322均为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由手动复位输入引脚连接的外部按钮开关置位。这六款器件具有不同的看门狗输入、手动复位输入和输出级配置组合。

每款器件均提供27种复位阈值选项,在2.5 V至5 V范围内,以100 mV递增。另外还有四个复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值),以及四个看门狗超时选项:6.3 ms、102 ms、1.6 s和25.6 s(典型值)。并非所有的器件选项均可作为标准型号。详情参考订购指南。

ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322采用5引脚SOT-23封装,功耗典型值仅为10 µA,适用于低功耗、便携式应用。

应用

  • 汽车信息娱乐
  • 微处理器系统
  • 计算机
  • 控制器
  • 智能仪器
  • 便携式设备

ADM8318
内置看门狗、低电平有效和高电平有效推挽复位输出的监控电路
ADM8318/ADM8321 Functional Block Diagram ADM8318/ADM8321 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8318的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览