ADM709
量产具有复位功能的电源监控器
- 产品模型
- 10
Viewing:
概述
- 精密电源电压监控器
- +5 V、+3.3 V、+3 V电源监控器
- 静态电流:35 µA
- 上电复位脉冲:140 ms(最小值)
- 低成本
- 8引脚DIP/SO封装
- MAX709的升级产品
ADM709内置一个电源监控器,它会在上电、关断和掉电情况下产生系统复位脉冲。当VCC 降至复位阈值以下时,RESET变为低电平,使微处理器保持复位状态。上电时,在VCC 升至阈值以上之后,RESET输出保持低电平140 ms。即使VCC低至1 V,RESET输出仍然可以工作。
有三种电源电压阈值电平可用,适合监控+5 V、+3.3 V和+3 V电源。实际复位电压阈值请参考数据手册。
ADM709提供8引脚DIP和SOIC两种封装。
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM709LANZ | 8-Lead PDIP | ||
| ADM709LARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM709LARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| ADM709MARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM709MARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| ADM709RARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM709SARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM709SARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| ADM709TARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM709TARZ-REEL | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM709LANZ | 量产 | |
|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADM709LARZ | ||
| ADM709LARZ-REEL | ||
| ADM709MARZ | ||
| ADM709MARZ-REEL | ||
| ADM709RARZ | ||
| ADM709SARZ | ||
| ADM709SARZ-REEL | ||
| ADM709TARZ | ||
| ADM709TARZ-REEL | ||
|
6月 16, 2026 - 26_0013 Discontinuance of 8L Strip Test |
||
| ADM709LARZ | ||
| ADM709LARZ-REEL | ||
| ADM709MARZ | ||
| ADM709MARZ-REEL | ||
| ADM709RARZ | ||
| ADM709SARZ | ||
| ADM709SARZ-REEL | ||
| ADM709TARZ | ||
| ADM709TARZ-REEL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM709的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论