ADM561

量产

超低功耗、高电平有效关断和低电平有效接收器使能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • RS-232兼容
  • 以3 V或5 V逻辑工作
  • 超低功耗CMOS:1.3 mA(工作时)
  • 低功耗关断模式:0.2 µA
  • 适用于串行端口鼠标
  • 数据速率:116 kb/s
  • 电荷泵电容:1 µF
  • +3 V至+3.6 V单电源供电
  • 关断期间两个接收器为活动状态(ADM560)

ADM561
超低功耗、高电平有效关断和低电平有效接收器使能
ADM560/ADM561 Functional Block Diagram ADM560/ADM561 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM561的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览