ADM232A

量产

高速、5 V、0.1 µF CMOS RS-232驱动器/接收器,采用16引脚DIP窄体和宽体SOIC封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 200 kBps传输速率
  • 小(0.1 µF)充电泵电容
  • 5 V单电源供电
  • 满足所有EIA-232-E和V.28规格
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 内置DC/DC转换器
  • ±9 V输出摆幅,5 V电源
  • ±30 V接收器输入电平
  • 与MAX222/MAX232A/MAX242引脚兼容

ADM232A
高速、5 V、0.1 µF CMOS RS-232驱动器/接收器,采用16引脚DIP窄体和宽体SOIC封装
ADM222/ADM232A/ADM242 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM232A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览