Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADL5561

推荐用于新设计

2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • −3 dB带宽:2.9 GHz (AV = 6 dB)
  • 低供电电流:40 mA
  • 引脚绑定的增益调整:6 dB、12 dB、15.5 dB
  • 差分或单端输入转差分输出
  • 低噪声输入级:2.1 nV/√Hz RTI (AV = 12 dB)
  • 低宽带失真(AV = 6 dB)
    • 10 MHz:-94 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
    • 70 MHz:-98 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
    • 140 MHz:-95 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
    • 250 MHz:−80 dBc (HD2)、-73 dBc (HD3)
  • IMD3s:-86 dBc(250 MHz中心频率)
  • 压摆率:9.8 V/ns
  • 快速建立:2 ns;过驱恢复:3 ns
  • 单电源供电:3 V至3.6 V
  • 关断控制
  • 采用高速XFCB3 SiGe工艺制造
ADL5561
2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器
ADL5561-fbl ADL5561 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

EVAL-ADL5561

ADL5561 评估板

产品详情

ADL5561-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估ADL5561的所有特性。该评估板集成原型制作区域,便于输出阻抗匹配所需负载,且只需要3.0 V至3.6 V单电源即可工作。

EVAL-ADL5561
ADL5561 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5561的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览