ADF7902

过期

ISM频段FSK接收机IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单芯片、低功耗UHF接收机
  • ADF7901发射机的配套接收机
  • 频率范围:369.5 MHz至395.9 MHz
  • 八个RF通道,可通过三路数字输入选择
  • 支持调制参数
  • FSK 调制
  • 数据速率:2 kbps
  • 频率偏移:34.8 kHz
  • 电源电压:5.0 V

ADF7902
ISM频段FSK接收机IC
ADF7902 Functional Block Diagram ADF7902 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimSRD Design Studio

ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。

打开工具

评估套件

EVAL-ADF7902
ADF7902 Evaluation Board

最新评论

近期浏览