ADE7880

量产

集成谐波监控的多相多功能电能计量IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高精度;支持IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23、EN 50470-1、EN 50470-3、ANSI C12.20和IEEE1459标准
  • 支持IEC 61000-4-7 I类和II类精度规格
  • 兼容三相三线或三相四线(三角形或星形)及其它三相配置
  • 测量所有相位上2.8 KHz通带范围内所有谐波的rms/有功/无功/视在功率、功率因数、THD+N和谐波失真
  • 测量零线电流上2.8 KHz通带范围内所有谐波的有效值和谐波失真
  • TA = 25°C时,在2000:1的动态范围内谐波电流和电压有效值、谐波有功和无功功率的误差小于1%
  • 测量各相及整个系统的总(基波和谐波)有功/视在功率和基波有功/无功功率
  • TA = 25°C时,在1000:1的动态范围内有功和基波无功功率误差小于0.1%
  • TA = 25°C时,在5000:1的动态范围内有功和基波无功功率误差小于0.2%
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADE7880
集成谐波监控的多相多功能电能计量IC
ADE7880 Functional Block Diagram ADE7880 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 2
ADR3412 量产 微功耗、高精度1.2V基准电压源
ADR280 量产 1.2 V超低功耗、高PSRR基准电压源
接口收发器 4
ADUM2250 量产 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV
ADM2487E 量产 2.5 kV信号隔离、ESD保护、全/半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器(500 kbps)
ADM487E 量产 5 V、128节点、±15 kV ESD保护、250kbps半双工收发器
ADUM1250 量产 热插拔双向I2C隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADE7880

ADE7880 评估板

产品详情

本页提供ADE7880评估套件的订购信息。 评估套件包含配有USB接口的ADE7880评估板、USB电缆、PC软件和文档。

EVAL-ADE7880
ADE7880 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7880的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览