ADE7754

量产

提供串行端口的多相位、 多功能电能计量IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超过IEC61036/60687标准要求
  • 在1000:1的动态范围内有功功率测量误差小于0.1%
  • 有功和视在功率、 Vrms和Irms 测量
  • 高频脉冲输出
  • 电压SAG和零交越
    电流和电压峰值
    反向有功功率
    频率/周期测量
  • 片内温度传感器和基准电压源(2.4 V)
  • 低功耗:50mW(典型值)

ADE7754
提供串行端口的多相位、 多功能电能计量IC
ADE7754 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 3

技术文章 10

协会与标准 17

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADE9078 量产 高性能三相电能计量IC
ADE9000 量产

高性能、多相电能和电源质量测量IC

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADE7754

ADE7754评估板

产品详情

此文档介绍ADE7754评估套件的硬件和软件功能。该评估板(瓦特小时电表)通过PC的并行端口进行配置。评估板和PC之间的数据接口完全隔离。基于Windows™的软件随评估板提供,使其快速配置为电表。

ADE7754/ADE7758评估板、此文档以及ADE7754数据手册,为ADE7754提供了一个完整的评估平台。可通过设置跳线配置ADE7754评估板。

该评估板设计用于在最终应用(即瓦特小时电表)中评估ADE7754。借助电流通道(即CT)上的适当传感器,该评估板可连接至一个测试基准或高压(240 V rms)测试电路。板载电阻分压器网络为线路电压提供了衰减。本应用笔记还介绍如何连接电流传感器以获得较佳性能。该评估板需要两个外部5 V电源(一个电源起到隔离作用)和适当的电流传感器。

EVAL-ADE7754
ADE7754评估板

最新评论

近期浏览