AD9783
量产双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC
- 产品模型
- 2
概述
- 高动态范围、双DAC器件
- 低噪声与交调失真
- 单载波W-CDMAACLR = 80 dBc (61.44 MHz 中频)
- 创新的开关输出级能够让可用输出超过奈奎斯特频率
- LVDS输入以双端口或可选交错式单端口方式工作
- 差分模拟电流输出可在8.6 mA至31.7 mA满量程范围内编程
- 辅助10位电流DAC具有源电流/吸电流能力,用于消除外部失调零点
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD9780/AD9781/AD9783分别为引脚兼容、高动态范围、12/14/16位分辨率、双通道数模转换器(DAC),采样速率最高可达500 MSPS。这些器件具有适合直接变频传输应用的特性,其中包括增益与失调补偿,而且能够与ADL5370等模拟正交调制器无缝接口。
专有动态输出架构能够将能量从基频移至像频,即使高于奈奎斯特频率,模拟输出也能进行合成。
通过串行外设接口(SPI)端口可提供完全编程能力,还针对无控制器的应用提供了一些引脚可编程特性。
产品特色
- 利用低噪声与交调失真(IMD)特性,宽带信号可实现高质量合成。
- 专有开关输出可以增强动态性能。
- 可编程电流输出与双辅助DAC既提供灵活性,同时增强系统功能。
应用
- 无线基础设施
- W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX
- 宽带通信
- LMDS/MMDS、点对点
- RF信号发生器、任意波形发生器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9783BCPZ | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| AD9783BCPZRL | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 6, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| AD9783BCPZ | 量产 | |
| AD9783BCPZRL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
ACE Evaluation Software
Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 调制器和解调器 6 | ||
| ADL5370 | 量产 | 300 MHz 至1000 MHz 正交调制器 |
| ADL5371 | 推荐用于新设计 | 500 MHz 至 1500 MHz 正交调制器 |
| ADL5372 | 量产 | 1500 MHz 至2500 MHz 正交调制器 |
| ADL5373 | 量产 | 2300 MHz 至3000 MHz 正交调制器 |
| ADL5374 | 过期 | 3000 MHz 至4000 MHz 正交调制器 |
| ADL5375 | 量产 | 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器 |
| 扇出缓冲器和分路器 3 | ||
| ADCLK905 | 推荐用于新设计 | 超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器 |
| ADCLK907 | 推荐用于新设计 | 超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器 |
| ADCLK925 | 推荐用于新设计 | 超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。