AD7643

量产

18位、1.25 MSPS PulSAR® ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 吞吐速率:1.25 MSPS
  • INL:±2 LSB(典型值),±3 LSB(最大值);满量程的±8 ppm
  • 无失码18位分辨率
  • 动态范围:95.5 dB
  • 信纳比:典型值93.5 dB(20 kHz,VREF = 2.5 V时)
  • THD:典型值-112 dB(20 kHz,VREF = 2.5 V时)
  • 无流水线延迟(SAR架构)
  • 无铅、48引脚LQFP和48引脚LFCSP封装
  • 与AD7641和其他PulSAR ADC引脚兼容
  • 2.048 V内部基准电压源:典型漂移10 ppm/°C;TEMP输出
  • 差分输入范围: ±VREF
    (VREF 最高为2.5 V)
  • 并行(18位、16位或8位总线)和串行5 V/3.3 V/2.5 V接口
  • SPI®/QSPI/MICROWIRE/DSP 兼容
  • 2.5 V单电源供电
  • 功耗
    • 典型值65 mW(1.25 MSPS,采用内部REF)
    • 2 μW(掉电模式下)
AD7643
18位、1.25 MSPS PulSAR® ADC
AD7643-fbl 822110657AD7643-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 1
AD8139 推荐用于新设计 低噪声、轨到轨差分ADC驱动器
差分放大器 2
AD8475 量产 精密、可选增益、全差分漏斗放大器
ADA4930-1 推荐用于新设计 超低噪声驱动器,适用于低压ADC
基准电压源 5
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
ADR291 量产 低噪声、微功耗、精密基准电压源(2.5 V)
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
运算放大器 6
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
AD8022 量产 高速、低噪声双通道运算放大器
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
AD8032 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出双路放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7643

AD7643 评估套件

产品详情

EVAL-AD7643EDZ是针对AD7643的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7643
AD7643 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7643的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览