AD7191
最后购买期限引脚可编程、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,用于桥式传感器
- 产品模型
- 2
概述
- 引脚可编程输出速率
- 输出数据速率:10 Hz、50 Hz、60 Hz、120 Hz
- 引脚可编程PGA
- 增益:1、8、64、128
- 引脚可编程省电和复位功能
- 均方根噪声:15 nV (10 Hz, G = 128)
- 无噪声分辨率高达21.5位(G = 1)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7191是一款适合高精密测量应用的低噪声完整模拟前端。它集成一个低噪声、24位Σ-Δ型ADC。片内低噪声增益级意味着可直接输入小信号。它含有两路差分模拟输入。该器件还内置一个温度传感器,可用于温度补偿。
为便于使用,AD7191的特性均由专用引脚控制。片内PGA具有1、8、64或128的增益,支持±5 V、±625 mV、±78 mV或±39 mV的满量程差分输入。输出数据速率可编程为10 Hz、50 Hz、60 Hz或120 Hz。当输出数据速率设置为10 Hz或50 Hz时,可同时获得50 Hz/60 Hz抑制;当输出数据速率设置为60 Hz时,只能获得60 Hz抑制。AD7191可以采用内部时钟或外部时钟工作。
这款器件的工作电源电压为3 V至5.25 V,功耗为4.35 mA,采用24引脚 TSSOP 封装。
应用
- 电子秤
- 应变计传感器
- 压力测量
- 医疗与科学仪器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
常见问题 1
视频 6
器件驱动器 1
参考电路 1
教程 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7191BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7191BRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 6, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD7191BRUZ | ||
| AD7191BRUZ-REEL | ||
|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7191BRUZ | ||
| AD7191BRUZ-REEL | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7191BRUZ | ||
| AD7191BRUZ-REEL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
Virtual Eval Tool - BETA设计工具 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7191的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论