Радиочастотные ключи

ИМС серии ADG901 - это самые широкополосные КМОП ключи и мультиплексоры, доступные на сегодняшний день. Комбинация стандартной КМОП технологии и интегрированных драйверов, выполненных по технологии ТТЛ, способствует снижению цены и уменьшению места, занимаемого на плате, по сравнению с большинством компонентов, выполненных по технологии GaAs. Линейка ВЧ ключей включает в себя устройства типа SPST (однополюсный на одно положение), SPDT (однополюсный на два положения) и SP4T (однополюсный на 4 положения) в отражающем и поглощающем вариантах. Они предназначены для широкого спектра задач, где требуется коммутация сигналов с малыми уровнями мощности (до 16 дБм), включая коммутацию антенн, коммутацию фильтров и многодиапазонные тюнеры.

Circuit from the lab Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

RF-Switches (Bandwidth >/= 2.5 GHz)

Part#
Results: 6
Type# Sw FunctionsSupply VoltageInsertion Loss (dB)Bandwidth -3dB (typ)P1dB output (typ)Off Isolation (dB)Off Isolation Test FrequCross Talk (dB)t ON switching timet OFF Switching TimeAbsorptive/ReflectivePrice* (1000 pcs.)
ADG901SPST1Single (+1.65V to +2.75V)0.84.5GHz17371GHz-3.6ns5.8nsAbsorptive $0.98
ADG902SPST1Single (+1.65V to +2.75V)0.84.5GHz17371GHz-3.6ns5.8nsReflective $0.98
ADG904SP4T4Single (+1.65V to +2.75V)0.42.5GHz1660100MHz588.5ns13nsBoth Available $1.42
ADG918SPDT1Single (+1.65V to +2.75V); Single (+2.5V)0.84GHz17431GHz336.6ns6.5nsAbsorptive $1.03
ADG919SPDT1Single (+1.65V to +2.75V)0.84GHz17431GHz336.6ns6.5nsReflective $1.03
ADG936SPDT2Single (+1.65V to +2.75V)0.44GHz1660100MHz6911ns10nsBoth Available $1.46
Назад к началу
沪ICP备09046653号
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть