Матричные переключатели цифровых сигналов
Семейство матричных переключателей X-stream™ фирмы Analog Devices является новым уровнем развития электронных матричных переключателей. С микросхемой ADSX34 фирма Analog Devices выступила на рынок матричных переключателей для высокоскоростных коммутаторов, оптоволоконных систем и устройств Ethernet. , т.е. систем, используемых провайдерами Internet, центрами обработки данных и телекоммуникационными станциями.
Loading Selection Table Data. Please wait...
Processing request. Please wait.
Help
- Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.
- Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.
- Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.
- Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.
- Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.
|
Part#
Results: 9
| Type | Data Rate (Gbps) | Pos Supply | Supply Current (max) | Prop Delay (ps) | Input Swing (mV p-p) | Output Rise/Fall (ps) | Control Interface | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | |||||||||
|
Filter by value
|
|
| |||||||
| AD8150 | 33 x 17 | 1.5 | +3.3V to +5V | 400 | 650 | 200-1000 | 100 | CMOS/TTL Parallel |
$ |
| AD8151 | 33 x 17 | 3.2 | +3.3V to +5V | 425 | 650 | 200-1000 | 100 | CMOS/TTL Parallel |
$ |
| AD8152 | 34 x 34 | 3.2 | +2.5V to +3.3V | 800 | 660 | 50-1000 | 100 | LVCMOS/LVTTL Parallel |
$ |
| AD8153 | 2:1/1:2 Mux-deMux | 3.2 | +3V to +3.6V | 31 | 640 | 200-2000 | 85 | I2C |
$ |
| AD8156 | 4 x 4 | 6.25 | +3V to +3.6V | 120 | 1000 | 200-2000 | 75 | LVCMOS/LVTTL Parallel |
$ |
| AD8158 | 4 x 2:1/1:2 Mux-deMux | 6.5 | +1.6V to +3.6V | 850 | 700 | 200-2000 | 62 | I2C |
$ |
| AD8159 | 4 x 2:1/1:2 Mux-deMux | 3.2 | +3V to +3.6V | 320 | 600 | 200-2000 | 100 | LVCMOS/LVTTL Parallel |
$ |
| ADN4600 | 8 x 8 | 4.25 | +1.7V to +3.6V | 565 | 1000 | 300-2000 | 75 | I2C |
$ |
| ADN8102 | 4 x 4 | 3.75 | +1.7V to +3.6V | 586 | 1000 | 300-2000 | 75 | I2C |
$ |
Please scroll down to see more data.
Назад к началу