Небуферизированные матричные переключатели аналоговых сигналов

Основное предназначение матричных коммутаторов видеосигналов заключается в коммутации широкополосных сигналов, включая композитные видеосигналы (NTSC, PAL, SECAM и т.д.) и компонентные видеосигналы (YUV, RGB и т.д.), в таких областях как студийное оборудование, видео по запросу, развлекательные системы на борту самолетов, системы безопасности и оборудование для видеоконференций.

Unbuffered Analog Crosspoint Array

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Device Primary FunctionInterfaceDevice ConfigurationBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Cross Talk
(typ)
(dB)
Off Isolation
(typ)
(dB)
Switch Ron
(typ)
(Ohms)
Crosstalk Test Frequency
(Hz)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADG2188 Unbuffered Crosspoint Serial 8 x 8 300M -79 -69 30 5M $4.39
2ADG2108 Unbuffered Crosspoint Serial 8 x 10 300M -76 -66 30 5M-
3ADG2128 Unbuffered Crosspoint Serial 8 x 12 300M -76 -69 30 5M $6.44
4AD75019 Unbuffered Crosspoint Parallel, Serial 16 x 16- -38- 150 1M $18.37