Радиочастотные ключи

ИМС серии ADG901 компании Analog Devices - это самые широкополосные КМОП ключи и мультиплексоры, доступные на сегодняшний день. Комбинация стандартной КМОП технологии и интегрированных драйверов, выполненных по технологии ТТЛ, способствует снижению цены и уменьшению места, занимаемого на плате, по сравнению с большинством компонентов, выполненных по технологии GaAs. Линейка ВЧ ключей включает в себя устройства типа SPST (однополюсный на одно положение), SPDT (однополюсный на два положения) и SP4T (однополюсный на 4 положения) в отражающем и поглощающем вариантах. Они предназначены для широкого спектра задач, где требуется коммутация сигналов с малыми уровнями мощности (до 16 дБм), включая коммутацию антенн, коммутацию фильтров и многодиапазонные тюнеры.

All RF Switches

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#RF Switch ConfigSpecial FeaturesFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Insertion Loss
(typ)
(dB)
Off Isolation
(typ)
(dB)
Input Power
(max)
(dBm)
Specified at Freq
(Hz)
IIP3
(typ)
(dBm)
Absorptive/Reflective
1ADRF5132 SPxT SPDT 700M 5G 0.6 45 43 2.7G 65 Reflective
2ADRF5044 SPxT SP4T 100M 30G 2.6 43 24 30G 50 Non-Reflective
3ADRF5025 SPxT SP4T 100M 30G 2.4 45 24 30G 50 Non-Reflective
4ADRF5024- SPDT 100M 40G 1.3 37- 40G 50 Reflective
5ADRF5250 SPxT- 100M 6G 1.5 50 33 4G 57 Non-Reflective
6HMC321A SPxT SP8T 0 8G 2.5 30 26 6G 40 Non-Reflective
7HMC784A SPxT SPDT T/R 0 4G 0.6 30 39 2G 62 Reflective Short
8HMC-C583 SPxT Module SPST 100m 40G 7 50 25 2G 40 Non-Reflective
9HMC547ALP3E SPxT SPDT 0 20G 2 38 25 18G 45 Non-Reflective
10HMC547ALC3 SPxT SPDT 0 28G 1.9 40 25 20G 46 Non-Reflective
11HMC427A Special Purpose Transfer 0 8G 1.5 43 27 6G 43 Reflective Open
12HMC347ALP3E SPxT SPDT 0 14G 2 40- 14G 47 Non-Reflective
13HMC347A-Die SPxT SPDT 0 20G 1.7 40- 20G 45 Absorptive
14HMC986A SPxT SPDT 0.1G 50G 2.3 32 25 40G 40 Reflective
15ADRF5130 SPxT SPDT 0.7G 3.5G 0.6 50 44.5 2G 68 Reflective
16ADRF5040 SPxT SP4T 9k 12G 0.8 34 33 8G 58 Non-Reflective
17ADRF5021 SPxT SPDT 9k 30G 2 60 24 30G 52 Non-Reflective
18ADRF5020 SPxT SPDT 0.1G 30G 2 60 24 30G 52 Non-Reflective
19HMC574A SPxT SPDT T/R 0 3G 0.3 28 39 2G 63 Reflective Short
20HMC344A SPxT SP4T 0 8G 1.7 36 28 6G 44 Non-Reflective
21HMC322ALP4E SPxT SP8T 0 8G 2.5 35 26.5 6G 40 Non-Reflective
22HMC270A SPxT SPDT 0G 8G 1 45 29 6G 42 Non-Reflective
23HMC252A SPxT SP6T 0 3G 0.8 45 29.8 2.5G 47 Non-Reflective
24HMC244A SPxT SP4T 0 4G 0.8 40 27 2G 47 Non-Reflective
25HMC7992 SPxT SP4T 0.1G 6G 0.7 37 33 4G 58 Non-Reflective
26HMC8038 SPxT SPDT 0.1G 6G 0.8 60 34 4G 60 Non-Reflective
27HMC1118 SPxT SPDT 9k 13G 0.6 48 35 8G 62 Non-Reflective
28HMC641A-Die SPxT- 0 18G 2.1 42- 12G 41 Absorptive
29HMC545A SPxT SPDT 0G 3G 0.3 31 34 2G 51 Reflective Short
30HMC199A Special Purpose SPDT 0 2.5G 0.4 25 29.3 2G 55 Reflective Open
31HMC544A SPxT SPDT T/R 0G 4G 0.4 16 39 2G 60 Reflective Open
32HMC641ALP4E SPxT SP4T 100M 20G 3 40 26.5 20 41 Non-Reflective
33HMC641ALC4 SPxT SP4T 0 20G 1.8 42 26.5 12G 41 Non-Reflective
34HMC345A SPxT SP4T 0 8G 2 35 24 6G 43 Non-Reflective
35HMC245A SPxT SP3T 0 3.5G 0.7 42 28.5 2G 48 Non-Reflective
36HMC241AQS16 SPxT SP4T 0 3.5G 0.7 40 28.5 2G 48 Non-Reflective
37HMC241ALP3E SPxT SP4T 100M 4G 0.7 43 28.5 2G 47 Non-Reflective
38HMC232A SPxT SPDT 0 12G 1.5 60 30.9 6G 48 Non-Reflective
39HMC595A SPxT SPDT T/R 0 3G 0.3 26 39 2G 64 Reflective Short
40HMC550A SPxT Fail Safe, SPST 0 6G 0.7 12 34 4G 52 Reflective Open
41HMC435A SPxT SPDT 0 4G 0.8 52 31 2G 53 Non-Reflective
42HMC253AQS24 SPxT SP8T 0 2.5G 1.1 35 25 2G 46 Non-Reflective
43HMC253ALC4 SPxT SP8T 0 3.5G 1.1 43 25 2G 43 Non-Reflective
44HMC197B SPxT SPDT 0 3G 0.4 30 34 2G 55 Reflective Short
45HMC190B SPxT SPDT 0 3G 0.4 30 34 2G 55 Reflective Short
46HMC1084 SPxT SP4T 23G 30G 2.8 26 30 25G 47 Reflective Open
47HMC849A SPxT SPDT 0 6G 1 56 33 4G 52 Non-Reflective
48HMC349AMS8G SPxT SPDT 0 4G 0.9 57 33.6 2G 52 Non-Reflective
49HMC349ALP4CE SPxT SPDT 0 4G 1 62 33.6 2G 53 Non-Reflective
50HMC1055 SPxT SPST 0.5G 4G 0.7 36 34 2G 60 Non-Reflective
51HMC284A SPxT SPDT 0 3.5G 0.5 45 26 2G 50 Non-Reflective
52HMC194A SPxT SPDT 0 3G 0.5 45 27 2G 53 Reflective Open
53HMC-C071 SPxT Module SP4T 0 20G 2.8 40 24 12G 40 Non-Reflective
54HMC-C058 SPxT Module SPDT 0 18G 3 55 30 12G 46 Non-Reflective
55HMC-SDD112 SPxT SPDT 55G 86G 2 30- 80G- Reflective
56HMC646 SPxT Fail Safe, SPDT T/R 0.1G 2.1G 0.8 30 44 1.6G 74 Reflective
57HMC596 Special Purpose 4x2 Matrix 0.2G 3G 6.5 40 23 2G 27 Non-Reflective
58HMC546MS8G SPxT Fail Safe, SPDT T/R 0.2G 2.2G 0.4 30 40 2G 67 Reflective
59HMC546LP2E SPxT Fail Safe, SPDT T/R 0.2G 2.7G 0.4 27 40 2G 64 Reflective
60HMC-C019 SPxT Module SPST 0 20G 4 75 27 12G 43 Non-Reflective
61HMC-C011 SPxT Module SPDT 0 20G 2 35 27 12G 45 Non-Reflective
62HMC536MS8G SPxT SPDT T/R 0 6G 0.6 27 35 4G 52 Reflective Short
63HMC536LP2 SPxT SPDT T/R 0 6G 0.7 27 35 4G 52 Reflective Short
64ADG936 SPxT CMOS, Dual SPDT 0 2G 0.9 36- 1G 32 Absorptive, Reflective
65ADG904Reference Circuit Available SPxT CMOS, SP4T 0 2G 1.1 37- 1G 31 Absorptive, Reflective
66ADG919 SPxT CMOS, SPDT 0 2G 0.8 43- 1G 36 Reflective
67ADG918 SPxT CMOS, SPDT 0 2G 0.8 43- 1G 36 Absorptive
68ADG902 SPxT CMOS, SPST 0 2.5G 0.8 20- 1G 36 Reflective
69ADG901 SPxT CMOS, SPST 0 2.5G 0.8 40- 1G 36 Absorptive