Температурные переключатели

Пороговые температурные ключи компании Analog Devices отслеживают уровень температуры и формируют цифровой выходной сигнал при превышении установленного порога. Чтобы удовлетворить различные проектные требования мы выпускаем компоненты с выбираемым при помощи вывода, устанавливаемым при производстве, либо программируемым пользователем порогом переключения. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур и отсутствию необходимости во внешней калибровке продукты из нашей линейки температурных ключей также позволяют ускорить проектирование и производство, сократив время до выхода готовой продукции на рынок.
Таблица выбора продукта

Temperature Switches

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Device Primary FunctionMax Error Over Temp
(Deg)
25°C Temp Error
(typ)
(Deg)
Temp RangeTemp Resolution
(typ)
(°C/LSB)
Output SensitivityOutput Data FormatVs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Is
(typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADT6402 Thermostatic Switch 6 0.5 -55 to 125°C 0.125 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ $0.62
2ADT6401 Thermostatic Switch 6 0.5 -55 to 125°C 0.125 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ $0.62
3ADT6504 Thermostatic Switch 6 0.5- 0.0625 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ-
4ADT6503 Thermostatic Switch 6 0.5- 0.0625 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ-
5ADT6502 Thermostatic Switch 6 0.5- 0.125 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ-
6ADT6501 Thermostatic Switch 6 0.5 -55 to 125°C 0.125 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ $0.50
7AD22105 Thermostatic Switch 3 0.5 -40 to 150°C- Digital Switch (Off/On) 2.7 7 120µ $1.44
8TMP01 Thermostatic Switch 5 0.5 -40 to 85°C- 5 mV/°K, Thermostatic Switch Analog, Switch (Off/On) 4.5 13.2 500µ $3.43