Прецизионные усилители rail-to-rail

Входные и выходные каскады типа rail-to-rail (диапазон рабочих напряжений, близкий к напряжениям питания) дают ОУ гибкость и максимизируют динамический диапазон сигнальной цепочки. Rail-to-rail входные каскады позволяют измерять сигналы вблизи обоих напряжений питания, работать с широким диапазоном синфазных напряжений и обеспечить максимально широкий диапазон входных напряжений от микровольт до вольт. Rail-to-rail выходные каскады максимизируют динамический диапазон и отношение сигнал-шум при заданном диапазоне напряжений питания, а также позволяют достичь максимального разрешения в последующих каскадах преобразования. Поддержка rail-to-rail диапазонов напряжения в драйверах АЦП и буферах ЦАП максимизирует потенциальные показатели системы. Компания Analog Devices предлагает широкий выбор ОУ с rail-to-rail входным и выходным каскадами, которые обладают наилучшими доступными на сегодняшний день характеристиками. Подберите компоненты при помощи приведенной ниже таблицы параметрического поиска и перейдите по соответствующей ссылке для загрузки технических описаний и заказа образцов.

Circuit from the lab Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Прецизионные усилители с Rail to Rail входом/

Part#Amps per Package-3dB Bandwidth at min gain (typ)GBP (typ)Slew Rate (typ)Voltage Noise Density (typ)Vsupply Span (min)Vsupply Span (max)Vos (typ)Iq/Amp (typ)Ib (typ)PSRR (typ)US Price 1000 to 4999
ADA4084-4 4 12.3 MHz 15.9 MHz 2.6 V/µs 3.9 nV/rtHz 3 30 40 µV 625 µA 140 nA 120 $4.45
ADA4666-2 2 2.1 MHz 4 MHz 2 V/µs 18 nV/rtHz 3 18 500 µV 630 µA 500 fA 145 $0.85
ADA4661-2 2 2.1 MHz 4 MHz 2 V/µs 18 nV/rtHz 3 18 30 µV 630 µA 0.5 pA 145 $1.13
ADA4500-2Reference Circuit Available 2 10 MHz 10 MHz 8.7 V/µs 14.5 nV/rtHz 2.7 5.5 120 µV 1.55 mA 700 fA - $0.98
ADA4096-4Reference Circuit Available 4 800 kHz 595 kHz 0.4 V/µs 27 nV/rtHz 3 30 35 µV 60 µA 3 nA 100 $2.70
AD8659 4 230 kHz 230 kHz 0.08 V/µs 50 nV/rtHz 2.7 18 350 µV 18 µA 20 pA 115 $1.35
ADA4084-2 2 12.3 MHz 15.9 MHz 2.6 V/µs 3.9 nV/rtHz 3 30 100 µV 595 µA 140 nA - $2.85
ADA4096-2Reference Circuit Available 2 1.5 MHz 595 kHz 0.25 V/µs 27 nV/rtHz 3 30 35 µV 60 µA 3 nA 100 $1.87
ADA4528-1Reference Circuit Available 1 6.5 MHz 4 MHz 0.5 V/µs 5.3 nV/rtHz 2.2 5.5 0.3 µV 1.4 mA 200 pA 150 $0.98
AD8657Reference Circuit Available 2 200 kHz 230 kHz 0.07 V/µs 50 nV/rtHz 2.7 18 350 µV 18 µA 20 pA 125 $0.95
ADA4051-1 1 125 kHz 125 kHz 0.06 V/µs 95 nV/rtHz 1.8 5.5 2 µV 15 µA 20 pA 135 $0.93
ADA4505-1 1 50 kHz 50 kHz 6 mV/µs 65 nV/rtHz 1.8 5 500 µV 9 µA 500 fA 110 $0.41
ADA4091-4Reference Circuit Available 4 1.27 MHz 1.22 MHz 0.46 V/µs 25 nV/rtHz 3 30 40 µV 200 µA 44 nA 126 $3.60
ADA4051-2Reference Circuit Available 2 200 kHz 125 kHz 40 mV/µs 95 nV/rtHz 1.8 5.5 2 µV 13 µA 20 pA 135 $1.47
ADA4665-2 2 1.2 MHz 1.2 MHz 1 V/µs 32 nV/rtHz 5 16 4 mV 290 µA 1 pA 95 $0.70
ADA4505-4 4 50 kHz 50 kHz 6 mV/µs 65 nV/rtHz 1.8 5 500 µV 7 µA 500 fA 110 $1.01
ADA4091-2Reference Circuit Available 2 1.27 MHz 1.22 MHz 0.46 V/µs 25 nV/rtHz 3 30 40 µV 200 µA 44 nA 126 $2.22
ADA4505-2Reference Circuit Available 2 50 kHz 50 kHz 6 mV/µs 65 nV/rtHz 1.8 5 500 µV 7 µA 500 fA 110 $0.57
AD8647 2 24 MHz 24 MHz 11 V/µs 6 nV/rtHz 2.7 5.5 600 µV 2 mA 300 fA 80 $0.71
AD8646Reference Circuit Available 2 24 MHz 24 MHz 11 V/µs 6 nV/rtHz 2.7 5.5 600 µV 2 mA 300 fA 80 $0.61
AD8539 2 430 kHz 430 kHz 0.4 V/µs 50 nV/rtHz 2.7 5.5 5 µV 210 µA 15 pA 125 $0.72
AD8504 4 7 kHz 7 kHz 0.004 V/µs 190 nV/rtHz 1.8 5.5 500 µV 1 µA 1 pA 105 $1.00
AD8502 2 7 kHz 7 kHz 0.004 V/µs 190 nV/rtHz 1.8 5.5 500 µV 1 µA 1 pA 105 $0.70
AD8500Reference Circuit Available 1 7 kHz 7 kHz 0.004 V/µs 190 nV/rtHz 1.8 5.5 235 µV 0.75 µA 1 pA 110 $0.71
AD8648 4 22 MHz 24 MHz 12 V/µs 6 nV/rtHz 2.7 5.5 600 µV 2 mA 300 fA 80 $0.88
AD8613 1 400 kHz 400 kHz 0.1 V/µs 25 nV/rtHz 1.8 5 400 µV 38 µA 200 fA 94 $0.46
AD8619 4 400 kHz 400 kHz 0.1 V/µs 22 nV/rtHz 1.8 5 400 µV 38 µA 200 fA 94 $1.11
AD8617Reference Circuit Available 2 400 kHz 400 kHz 0.1 V/µs 22 nV/rtHz 1.8 5 400 µV 38 µA 200 fA 94 $0.71
AD8656 2 28 MHz 28 MHz 11 V/µs 4 nV/rtHz 2.7 5.5 50 µV 4.5 mA 10 pA 105 $1.11
AD8655Reference Circuit Available 1 28 MHz 28 MHz 11 V/µs 4 nV/rtHz 2.7 5.5 50 µV 4.5 mA 10 pA 105 $0.71
AD8630 4 2.5 MHz 2.5 MHz 1 V/µs 22 nV/rtHz 2.7 6 1 µV 1.1 mA 30 pA 130 $2.73
AD8615Reference Circuit Available 1 23 MHz 24 MHz 12 V/µs 7 nV/rtHz 2.7 6 80 µV 1.7 mA 200 fA 90 $0.76
AD8652 2 50 MHz 50 MHz 41 V/µs 5 nV/rtHz 2.7 5.5 100 µV 9 mA 1 pA 94 $1.99
AD8629Reference Circuit Available 2 2.5 MHz 2.5 MHz 1 V/µs 22 nV/rtHz 2.7 6 1 µV 1.1 mA 30 pA 130 $1.47
AD8618Reference Circuit Available 4 24 MHz 24 MHz 12 V/µs 6 nV/rtHz 2.7 6 23 µV 2 mA 200 fA 90 $2.29
AD8616 2 24 MHz 24 MHz 12 V/µs 6 nV/rtHz 2.7 6 80 µV 2 mA 200 fA 90 $1.29
AD8651 1 50 MHz 50 MHz 41 V/µs 4.5 nV/rtHz 2.7 5.5 100 µV 9 mA 1 pA 94 $1.13
AD8609Reference Circuit Available 4 400 kHz 400 kHz 0.1 V/µs 22 nV/rtHz 1.8 5 12 µV 50 µA 200 fA 100 $1.85
AD8607 2 400 kHz 400 kHz 0.1 V/µs 22 nV/rtHz 1.8 5 12 µV 50 µA 200 fA 100 $1.02
AD8603Reference Circuit Available 1 400 kHz 400 kHz 0.1 V/µs 22 nV/rtHz 1.8 6 12 µV 50 µA 200 fA 100 $0.68
AD8608Reference Circuit Available 4 10 MHz 10 MHz 5 V/µs 6.5 nV/rtHz 2.7 6 20 µV 1.2 mA 200 fA 95 $1.58
AD8605Reference Circuit Available 1 10 MHz 10 MHz 5 V/µs 6.5 nV/rtHz 2.7 6 20 µV 1.2 mA 200 fA 95 $0.68
AD8515Reference Circuit Available 1 5 MHz 5 MHz 2.7 V/µs 22 nV/rtHz 1.8 6 1 mV 500 µA 2 pA 85 $0.28
AD8628Reference Circuit Available 1 2.5 MHz 2.5 MHz 1 V/µs 22 nV/rtHz 2.7 6 1 µV 1.1 mA 30 pA 130 $0.96
AD8606Reference Circuit Available 2 10 MHz 10 MHz 5 V/µs 6.5 nV/rtHz 2.7 6 20 µV 1.2 mA 200 fA 95 $1.19
AD8604 4 8.4 MHz 8.4 MHz 6 V/µs 18 nV/rtHz 2.7 6 500 µV 1.2 mA 200 fA 75 $0.90
AD8601Reference Circuit Available 1 8.4 MHz 8.4 MHz 6 V/µs 18 nV/rtHz 2.7 6 500 µV 1.2 mA 200 fA 75 $0.36
AD8602 2 8.4 MHz 8.4 MHz 6 V/µs 18 nV/rtHz 2.7 6 500 µV 1.2 mA 200 fA 75 $0.44
AD8574 4 1.5 MHz 1.5 MHz 400 mV/µs 51 nV/rtHz 2.7 6 1 µV 975 µA 10 pA 130 $3.40
AD8572 2 1.5 MHz 1.5 MHz 400 mV/µs 51 nV/rtHz 2.7 6 1 µV 975 µA 10 pA 130 $1.78
AD8571 1 1.5 MHz 1.5 MHz 400 mV/µs 51 nV/rtHz 2.7 6 1 µV 975 µA 10 pA 130 $1.11
AD8554 4 1.5 MHz 1.5 MHz 0.4 V/µs 42 nV/rtHz 2.7 5.5 1 µV 975 µA 10 pA 115 $3.43
AD8552 2 1.5 MHz 1.5 MHz 0.4 V/µs 42 nV/rtHz 2.7 5.5 1 µV 975 µA 10 pA 115 $1.94
AD8551 1 1.5 MHz 1.5 MHz 0.4 V/µs 42 nV/rtHz 2.7 6 1 µV 975 µA 10 pA 115 $1.22
AD8544 4 1 MHz 1 MHz 0.92 V/µs 40 nV/rtHz 2.7 5.5 1 mV 65 µA 4 pA 76 $0.54
AD8542 2 1 MHz 1 MHz 0.92 V/µs 40 nV/rtHz 2.7 5.5 1 mV 65 µA 4 pA 76 $0.38
AD8541Reference Circuit Available 1 1 MHz 1 MHz 0.92 V/µs 38 nV/rtHz 2.7 5.5 1 mV 65 µA 4 pA 76 $0.27
OP184Reference Circuit Available 1 4.25 MHz 4.25 MHz 4 V/µs 3.9 nV/rtHz 3 36 175 µV 2 mA 80 nA 90 $1.66
AD8531 1 3 MHz 3 MHz 5 V/µs 30 nV/rtHz 2.7 6 25 mV 1.25 mA 5 pA 55 $0.27
AD8534 4 3 MHz 3 MHz 5 V/µs 30 nV/rtHz 3 6 25 mV 1.25 mA 5 pA 55 $0.60
AD8532 2 3 MHz 3 MHz 5 V/µs 30 nV/rtHz 3 6 25 mV 1.25 mA 5 pA 55 $0.43
OP484 4 4.25 MHz 4.25 MHz 4 V/µs 3.9 nV/rtHz 3 36 250 µV 2 mA 80 nA 90 $5.31
OP284 2 4.25 MHz 4.25 MHz 4 V/µs 3.9 nV/rtHz 3 36 175 µV 2 mA 80 nA 90 $3.19
OP291 2 3 MHz 3 MHz 500 mV/µs 35 nV/rtHz 2.7 12 80 µV 420 µA 30 nA 110 $2.22
back to top
沪ICP备09046653号
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть