Добавить к Мастеру создания структурных схем

OP1177:  Прецизионный одноканальный ОУ с низким шумом и малым входным током смещения

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • ADA4077-2- двухканальная версия с двумя градациями показателей, обладающая меньшими напряжением смещения и дрейфом, большими шириной полосы и скоростью нарастания, а также меньшим входным током смещения.

Семейство OPx177 включает в себя обладающие повышенной точностью одноканальный, двухканальный и четырехканальный усилители, имеющие крайне малые напряжение смещения и дрейф, малый входной ток смещения, низкий шум и низкое энергопотребление. Выходные сигналы усилителей сохраняют стабильность при емкостных нагрузках более 1000 пФ без применения внешней компенсации. Потребляемый ток составляет менее 500 мкА на канал при питании 30 В. Внутренние последовательные резисторы номиналом 500 Ом защищают входы, позволяя воспринимать входные напряжения, выходящие за границы диапазона напряжений питания на несколько вольт, без возникновения эффекта обращения фазы.

В отличие от предшествующих поколений высоковольтных усилителей с очень низкими напряжениями смещения усилители OP1177 (одноканальный) и OP2177 (двухканальный) выпускаются в миниатюрных 8-выводном корпусе для поверхностного монтажа MSOP и 8-выводном узком корпусе SOIC. Усилитель OP4177 (четырехканальный) выпускается в корпусе TSSOP и 14-выводном узком корпусе SOIC. Более того, заявленные в спецификации характеристики для устройств в корпусах MSOP и TSSOP идентичны характеристикам устройств в корпусе SOIC. Версии в корпусах MSOP и TSSOP доступны только в лентах на бобине.

Компоненты семейства OPx177 обладают самым широким гарантированным рабочим диапазоном температур среди любых прецизионных усилителей в корпусах для поверхностного монтажа. Все версии полностью поддерживают заявленные в спецификации характеристики в диапазоне температур от −40°C до +125°C, отвечая требованиям наиболее жестких рабочих условий.

К областям применения этих усилителей относятся прецизионное измерение мощности с помощью диодов, установка уровней напряжения и тока, а также детектирование уровня сигнала в оптических и беспроводных системах передачи данных. Кроме того компоненты могут применяться в портативных и питаемых от сети измерительных системах и системах управления для преобразования сигналов термопар, резистивных температурных датчиков, мостовых тензодатчиков и других типов датчиков, а также в прецизионных фильтрах.

Области применения

  • Схемы управления в базовых станциях систем беспроводной связи
  • Схемы управления в оптических сетях
  • Измерительная техника
  • Интерфейс с датчиками и элементами управления
    Термопары
    Резистивные температурные датчики
    Мостовые тензодатчики
    Измерение тока с использованием шунтов
  • Прецизионные фильтры

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Малое напряжение смещения: 60 мкВ, макс.
  • Очень малый дрейф напряжения смещения: 0.7 мкВ/°C, макс.
  • Малый входной ток смещения: 2 нА, макс.
  • Низкий шум: 8 нВ/√Гц, тип.
  • КОСС, коэффициент ослабления пульсаций питания и влияние смещения на амплитуду > 120 дБ, мин.
  • Малый потребляемый ток: 400 мкА на канал
  • Биполярное питание: от ±2.5 В до ±15 В
  • Стабилен при единичном усилении
  • Эффект обращения фазы отсутствует
  • Внутренняя защита входов от напряжений выше напряжения питания

Конфигурация выводов

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
OP1177/OP2177/OP4177: Precision Low Noise, Low InputBias Current Operational Amplifiers Data Sheet (Rev G, 11/2009) (pdf, 487 kB) Технические описания PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-579: Versatile Programmable Amplifiers Using Digital Potentiometers with Nonvolatile Memory  (pdf, 90 kB) Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) Статьи по применению PDF
CN-0151: Versatile High Precision Programmable Current Sources Using DACs, Op Amps, and MOSFET Transistors  (pdf, 234 kB) Circuit Note PDF
CN-0169: How to Achieve High Precision Voltage Level Setting Using the AD5542A/AD5541A 16-Bit Voltage Output DAC  (pdf, 457 kB) Circuit Note PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
OpAmp Error Budget Calculator
An online tool to illustrate range, gain and accuracy issues in simple opamp buffers.
Amplifier Error Budget Analysis HTML
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP1177 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть