content here.
content here.

Матричные переключатели цифровых сигналов

Семейство матричных переключателей X-stream™ фирмы Analog Devices является новым уровнем развития электронных матричных переключателей. С микросхемой ADSX34 фирма Analog Devices выступила на рынок матричных переключателей для высокоскоростных коммутаторов, оптоволоконных систем и устройств Ethernet. , т.е. систем, используемых провайдерами Internet, центрами обработки данных и телекоммуникационными станциями.

Новые продукты

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

Help

  • Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.

  • Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.

  • Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.

  • Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.

  • Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.

  • No Parts Returned: Adjust the filters on your least critical selection parameters in order to broaden your search.

Digital Crosspoint Switches
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

Add/Remove Parameters










Part#
Results: 11
TypeData Rate (Gbps)Pos SupplySupply Current Prop Delay (ps)Input Swing (mV p-p)Output Rise/Fall (ps)Control InterfacePrice* (1000 pcs.)
Sort  
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
  
Filter By Value
      
 
AD815033 x 171.5+3.3V to +5V400650200-1000100CMOS/TTL Parallel $79.95
AD815133 x 173.2+3.3V to +5V425650200-1000100CMOS/TTL Parallel $90.07
AD815234 x 343.2+2.5V to +3.3V80066050-1000100LVCMOS/LVTTL Parallel $140.67
AD81532:1/1:2 Mux-deMux3.2+3V to +3.6V31640200-200085I2C $5.52
AD81552:1/1:2 Mux-deMux6.5+1.8V to +3.3V850700200-200062- $16.95
AD81564 x 46.25+3V to +3.6V1201000200-200075LVCMOS/LVTTL Parallel $13.11
AD81584 x 2:1/1:2 Mux-deMux6.5+1.8V to +3.3V850700200-200062I2C $19.18
AD81594 x 2:1/1:2 Mux-deMux3.2+3V to +3.6V320600200-2000100LVCMOS/LVTTL Parallel $12.09
ADN46008 x 84.25+1.8V to +3.3V5651000300-200075I2C $24.95
ADN460416 x 164.25+2.7V to +3.6V618800200-200075I2C; SPI $69.00
ADN81024 x 43.75+1.8V to +3.3V5861000300-200075I2C $14.62
Please scroll down to see more data.
Назад к началу