Компания Analog Devices является лидером в технологии сжатия видеоизображений по стандарту JPEG2000. Компоненты семейства ADV2xx стали эталоном в области сжатия изображений с высоким качеством. Кодеки ADV2xx CODEC применяются в кинопроекторах, профессиональных видеокамерах и вещательных системах, студийном оборудовании и бытовых беспроводных системах высокой четкости. Посетите страницу, посвященную сторонним разработчикам решений для ADV202, где вы найдете ссылки на компании, предоставляющие продукты и услуги, которые имеют отношение к стандарту JPEG2000, начиная от программных кодеков и заканчивая готовыми аппаратными и программными проектами.
У вас есть вопросы о видео продуктах компании ADI? Посетите Video Support Community на форуме EngineerZone.
| Part# | Bits per Component | Recommend For New Design | Compression Format | External Memory Necessary | On-Board Rate Control | HD Encode Capability | Development Kits | Target Applications | Recomended for New Design |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV212 | 16 | Yes | JPEG2000 | No - Internal | Yes | Yes | Evaluation Board | CCTV | Yes |
| ADV202 | 16 | Yes | JPEG2000 | No - Internal | Yes | Yes | Evaluation Board | CCTV | Yes |
| ADV601LC | 8 | No | Proprietary Wavelet | Yes | No | No | Video Pipe | Consumer | No |
| ADV611-ADV612 | 8 | No | Proprietary Wavelet | Yes | No | No | CCTVpipe | CCTV | No |
| ADV601 | 10 | No | Proprietary Wavelet | Yes | No | No | VideoLab | Professional | No |