If you purchase the evaluation board model of this model, you will also need the System Demonstration Platform (SDP).
They are used in conjunction as part of a customer evaluation enviroment. See below for EVAL-SDP-CB1Z ordering information.
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7298: 8-Channel, 1MSPS, 12-Bit SAR ADC with Temperature Sensor Data Sheet (Rev B, 06/2011) (pdf, 1382 kB) | Технические описания | |
| AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators (pdf, 640 kB) | Статьи по применению | |
| AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End (pdf, 363 kB) | Статьи по применению | |
| AN-932: Power Supply Sequencing (pdf, 95 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry
(pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them. |
Статьи по применению | |
| AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI (pdf, 1594 kB) | Статьи по применению | |
| AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs (pdf, 401 kB) | Статьи по применению | |
| The Data Conversion Handbook | Руководства по проектированию | HTML |
| Integrated SAR ADC Family in 4mm x 4mm Package (pdf, 1670 kB) | Обучение | |
| MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of (pdf, 144 kB) | Обучение | |
| MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design (pdf, 152 kB) | Обучение | |
| MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care (pdf, 94 kB) | Обучение | |
| UG-254: Evaluation Board for the AD7298 8-Channel, 1 MSPS, 12-Bit SAR ADC with Temperature Sensor (pdf, 759 kB) | Руководства пользователей | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
| MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs (pdf, 276 kB) | Технические статьи | |
|
Nine Often Overlooked ADC Specifications
(pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance. |
Технические статьи | |
| Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems | Обзор | HTML |
| Analog-to-Digital Converter and Driver ICs | Техническая периодика | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7298 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| BeMicro FPGA Project for AD7298 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD7298 - Microcontroller No-OS Driver | Device Drivers | HTML |
| AD7298 IIO Multi-Channel ADC Linux Driver (Wiki Site) | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended Driver Amplifiers for the AD7298
Were these recommendations helpful?
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.