-
Products
- Усилители и компараторы
- Аналоговые микроконтроллеры (Микроконверторы)
- Аналого-цифровые преобразователи
- Аудио/видео микросхемы
- Широкополосные компоненты
- Тактовый сигнал и синхронизация
- Цифро-аналоговые преобразователи
- Встраиваемые системы и DSP
- ИС для оптоволоконной связи
- Интерфейсы
- Микромашинные датчики iMEMS
- Цифровое управление питанием
- Опорные источники
- Высокочастотные и радиочастотные компоненты
- Sensors
- Ключи / мультиплексоры
- Измерение и контроль температуры
- Прочие изделия
- Усилители для аудио
- Компараторы
- Усилители-датчики тока
- Усилители разности
- Дифференциальные усилители
- Инструментальные усилители
- Изолирующие усилители
- Логарифмические усилители/детекторы
- Операционные усилители (ОУ)
- РЧ/ПЧ усилители
- Усилители с регулируемым коэффициентом усиления
- Усилители для видео / Буферы / Фильтры
- АЦП
- АЦП для аудио
- Преобразователи емкости в цифровой код
- Микросхемы для счетчиков электроэнергии
- АЦП с гальванической развязкой
- Преобразователи СКВТ / сельсин в цифровой сигнал
- Преобразователи температуры в цифровой код
- Контроллеры для сенсорных экранов
- Видео декодеры
- Преобразователи напряжения в частоту
- аналоговые / HDMI/DVI интерфейсы
- АЦП для аудио
- Усилители для аудио
- Аудио кодеки
- Аудио ЦАП
- Сигнальные процессоры для аудио
- БИС для видеокамер, Analog Front End
- Компоненты для проектирования дисплеев
- Микрофоны iMEMS®
- Компоненты для управления линзами
- Мобильные ТВ-Тюнеры
- Преобразователи частоты дискретизации
- Усилители для видео / Буферы / Фильтры
- Видео Кодеки
- Видеосжатие
- Видео декодеры
- Видео кодеры
- Управление зарядом и разрядом батареи
- Цифровое управление питанием
- Дисплеи и подсветка
- Контроллеры для горячего подключения приборов
- Линейные стабилизаторы
- Драйверы полевых-МОП транзисторов
- Многофункциональные ИС питания
- Устройства контроля мощности
- Управление питанием и мониторинг питания
- Супервизоры
- Преобразователи напряжения на переключающихся конденсаторах
- Контроллеры импульсных преобразователей
- Импульсные стабилизаторы
- Модуляторы с прямым цифровым синтезом (DDS)
- Цифровые преобразователи частоты / модуляторы
- Цифровые синтезаторы сигналов (DDS)
- Логарифмические усилители / детекторы
- Смесители / перемножители
- Модуляторы / демодуляторы
- Синтезаторы ФАПЧ и ГУН
- РЧ / ПЧ усилители
- Приемопередатчики для радиосвязи
- Радиочастотные ключи
- Детекторы среднеквадратичного напряжения
- Приемные / передающие подсистемы
- Приемопередатчики ближнего радиуса действия
OTHERS WAYS
TO FIND PRODUCTSSelection Guides Product Selection Tables - Resources & Tools
-
About ADI
- My Analog
Новые продукты
-
ADA4004-2- 1.8nV/√Hz, 36 V Precision Dual Amplifier
The ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4 are 1.8 nV/√Hz precision amplifiers featuring 40 μV offset, 0.7 μV/°C drift, 12 MHz bandwidth, and low 1.7 mA per amplifier supply current.
The ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4 are designed on the high performance iPolar™ process, enabling improvements such as reduced noise and power consumption, increased speed and stability, and smaller footprint size. More
Технические описания Rev E, 11/2009 (pdf 364kB)
-
ADA4692-4- Quad, Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifier
The ADA4692-4 is a quad, rail-to-rail output, single-supply amplifier featuring low power, wide bandwidth, and low noise. These amplifiers are ideal for a wide variety of applications. Audio preamps, filters, IR/photodiode amplifiers, charge amps, and high impedance sensors all benefit from this combination of performance and features.
Applications for these amplifiers include consumer More
Технические описания Rev B, 09/2009 (pdf 548kB)
-
ADA4051-2- 1.8V, μPower, Zero-Drift, Rail-to-Rail I/O Amplifier
The ADA4051-2 is a CMOS, micropower, zero-drift operational amplifier utilizing an innovative chopping technique. This amplifier features rail-to-rail input and output swing and extremely low offset voltage while operating from a 1.8 V to 5.5 V power supply. This amplifier also offers high PSRR and CMRR, while operating with a supply current of only 13 μA per amplifier. This combination of More
Технические описания Rev A, 10/2009 (pdf 581kB)
-
AD8622- Dual, Low Power, Low Noise, Low Bias Current, Precision Rail-to-Rail Output Op Amp
The AD8622 is a dual, precision rail-to-rail output operational amplifier with a low supply current of only 350 μA maximum over temperature and supply voltages. It also offers ultralow offset, drift, and voltage noise combined with very low input bias current over the full operating temperature range.
With typical offset voltage of only 10 μV, offset drift of 0.5 μV/°C, and noise of only More
Технические описания Rev 0, 07/2009 (pdf 97kB)
- More... Получать уведомление о новинках