シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADG5209:  アナログ・マルチプレクサ、4チャンネル差動:1チャンネル差動、高電圧、耐ラッチアップ機能付き

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADG5208/ADG5209は、モノリシックCMOSのアナログ・マルチプレクサで、それぞれシングルエンドの8チャンネルと差動の4チャンネル入力となっています。ADG5208は、3ビットのバイナリーアドレス・ラインA0、A1とA2によって選択された、8つの入力の1つを共通の出力にスイッチします。ADG5209は、2ビットのバイナリーアドレス・ラインA0とA1によって選択された、4つの差動入力の1つを共通の差動出力にスイッチします。

両デバイス上のEN入力は、デバイスをイネーブルまたはディセーブルするときに使います。ENがディセーブル状態のときは、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。これらのスイッチは、極めて小さい容量とチャージ・インジェクションを持つため、低グリッチと高速セトリングを必要とするようなデータ・アクイジションとサンプル・アンド・ホールドのアプリケーションに最適なソリューションになっています。高速なスイッチング速度と広い信号帯域幅の組み合わせにより、これらのデバイスは、ビデオ信号のスイッチングにも適しています。

各スイッチはオンのとき、等しく両方向に導通し、各スイッチは電源電圧まで拡張された入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。

ADG5208/ADG5209はVL ピンを備えていません、言い換えると、ロジック用電源は、内蔵の電圧発生回路によって内部的に作られます。

アプリケーション

  • 自動テスト装置(ATE)
  • データ・アクイジション
  • 計測機器
  • 航空電子機器
  • オーディオ信号やビデオ信号のスイッチング
  • 通信関連システム

製品のハイライト

  1. トレンチ・アイソレーションがラッチアップをガードします
    誘電体トレンチがPチャンネルとNチャンネルのトランジスタを分離しているため、たとえ厳しい過電圧条件下でもラッチアップを防ぎます。
  2. チャージ・インジェクション(電荷注入):0.4pC
  3. 両電源動作:
    アナログ信号がバイポーラのアプリケーションでは、ADG5208/ADG5209は最大±22Vまでの両電源電圧で動作することが出来ます。
  4. 単電源動作:
    アナログ信号がユニポーラのアプリケーションでは、ADG5208/ADG5209は最大40Vまでの単電源レールまで動作することが出来ます。
  5. 3Vロジック互換デジタル入力
    VINH = 2.0 V、VINL = 0.8 V.
  6. VLロジック電源は不要

特長と利点

  • ラッチアップ防止
  • オフ時のソース側容量: 5.5 pF
  • オフ時のドレイン側容量:52 pF
  • チャージ・インジェクション:0.4 pC
  • 低いオン抵抗:160Ω(typ)
  • 両電源動作:±9V~±22V
  • 単電源動作:9V~40V
  • 絶対最大定格電源電圧:48V
  • ±15V、±20V+12 Vおよび+36 Vで完全仕様規定
  • アナログ入力信号範囲:VSS to VDD
  • 人体モデル(HBM)ESD耐性:
      I/Oポート~電源:4kV
      I/Oポート~I/Oポート:1kV
      その他のピン:4kV

ADG5209 機能ブロック図
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
ADG5209 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG5209BCPZ-RL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Reel, 1500 - $ 2.41 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG5209BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 2.94 $ 2.41 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG5209BRUZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.41 Y  成分表 PCN 購入
ADG5209SRU-EP-RL7 製品状況: お問い合わせ TSSOP 4.4 MM 16 軍用 Reel, 1000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる