ログアンプ/ログディテクタ

アナログ・デバイセズは、RF/IFアプリケーション向けに各種ログアンプを提供しています。これらのログアンプは、DCから2.7GHzまで、最高100dBのダイナミック・レンジ、±0.2dBの精度で信号を測定できます。受信信号強度表示(RSSI)と送信電力レベル検出に対応した無線インフラストラクチャでの使用に最適です。その他のアプリケーションとしては、光パワー測定、レーダー、低消費電力のASK復調、計測機器用に最適化されたデバイスなどがあります。

製品セレクションテーブル

キャンペーン



「アナログ・デバイセズ製品 セレクションガイド2013」
完成記念プレゼント・キャンペーン実施中!

詳細はこちら >>

Log Amps/Detectors

Part# 日本語データシートProduct DescriptionRF Frequency (MHz)Response TimePhase AccuracyTemperature StabilityVoltage Supply (V)Supply CurrentPackage
AD8310
 
High Dynamic Rangedc to 44015ns3Deg1dB2.7 to 5.58mA8-Lead SOIC
ADL5513Reference Circuit Available  125°C Operation, Broadband1 to 400020ns-500mdB2.7 to 5.531mA16-Lead CSP
ADL5519
 
Dual-Channel AD83171 to 100006ns-500mdB3.3 to 5.560mA32-Lead LFCSP
AD8317  Available in Die1 to 100006ns-500mdB3 to 5.522mA8-Lead CSP
AD8319Reference Circuit Available  Pin-compatible with AD83171 to 100006ns-500mdB3 to 5.522mA8-Lead CSP
AD8311  Low Power for Battery Operation100 to 2500150ns-500mdB2.7 to 5.58.5mAWLCSP
AD8312  Low Power for Battery Operation50 to 350085ns-500mdB2.7 to 5.54.2mAWLCSP
AD8318Reference Circuit Available
 
Integrated Temp Sensor1 to 800010ns-500mdB4.5 to 5.568mA16-Lead CSP
AD8302
 
Dual-Channel Gain and Phase Outputs270060ns1Deg1dB2.7 to 5.519mA14-Lead TSSOP
AD8315  Low Power for Battery Operation100 to 2500150ns-1dB2.7 to 5.58.5mA8-Lead uSOIC
AD8314  Industry Standard100 to 270070ns-1dB2.7 to 5.54.5mA8-Lead uSOIC/CSP
AD8306  Military Specified Part Available5 to 40073ns2Deg1dB2.7 to 6.516mA16-Lead SOIC
AD8309
 
Limiter Output5 to 50067ns3Deg1dB2.7 to 6.516mA16-Lead TSSOP
AD8313
 
Industry Standard100 to 250040ns-1.25dB2.7 to 5.513.7mA8-Lead uSOIC
AD8307
 
High Dynamic Rangedc to 500400ns-1dB2.7 to 5.58mA8-Lead SOIC/DIP
AD641  Military Specified Part Available-10ns2Deg1dB+/- 4.5 to +/- 7.544mA20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC
AD640  Military Specified Part Available-10ns-1dB+/- 4.5 to +/- 7.544mA20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC
ページトップへ

ENGINEERZONE SUPPORT COMMUNITY: LATEST Detectors Discussions

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる