シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5748:  電流/電圧出力ドライバ、工業向け、プログラマブルな出力範囲

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD5748は、ハードウェアまたはソフトウェアで出力範囲がプログラムできる、シングル・チャンネル、低価格、高精度、電圧/電流出力ドライバです。ソフトウェアでの範囲は、SPI/Microwire&™互換のシリアル・インターフェースを介して設定されます。AD5748はPLCと工業用プロセス制御のアプリケーションがターゲットとなっています。AD5748へのアナログ入力は、低電圧、単電源のD/Aコンバータ(DAC)から供給され、内部的で希望の出力電流/電圧範囲を提供できるように整えられます。アナログ入力範囲は0 V~4.096 Vとなっています。

出力の電流範囲は2つの電流範囲にわたってプログラムできます:4mA~21mAと0mA~21mAです。

電圧出力は、別のピンによって提供され、0~5 V、0~10.5 Vまたは±10.5 Vの出力範囲の構成が可能となっています。

アナログ出力は短絡とオープン回路から保護され、2μFの容量負荷と0.1Hのインダクタ負荷をドライブすることが可能となっています。

これらの製品は、電源電圧範囲±12V~±24Vでの動作が仕様規定されています。出力ループのコンプライアンス電圧は0~(AVDDADDD-2.5V)となります。

柔軟なシリアル・インターフェースはSPIとMICROWIRE™互換で、絶縁アプリケーションで必要なデジタル絶縁を最小とする3線モードで動作させることができます。またインターフェースはCRC-8エラー・チェックを用いたPECエラー・チェック機能を特長としており、データ通信の破損が起こりうるような工業環境では有用となります。

この製品はまた、既知の状態(0Vまたはトライステート)でデバイスがパワー・アップされるようなパワーオン・リセット機能と、出力が電圧出力のゼロスケール/ミッド・スケールに、また選択された電流範囲の最小値に設定される非同期のCLEARピンを備えています。

HW-SELECTピンによって、この製品のパワー・アップ時にハードウエアウェアまたはソフトウエアウェア・モードのどちらかに構成させるかを決めます。

この製品のデータシートの標準的性能特性のセクションでのプロットは、AD5750/ AD5750-1のデータシートがリリースされた時の標準範囲の情報を、含んでいることに注意してください。過電圧でのテストは施されましたが、新しいプロットは保証されているわけではなく、プロットを目的として使うための代理データシートとなっています。

アプリケーション
  • プロセス・コントロール
  • アクチュエータ制御
  • PLC

特長と利点

  • 電流出力範囲:4mA-21mA、0mA-21mA
    総合未調整誤差(TUE):±0.15%FSR
      出力ドリフト:±5ppm/℃ FSR(typ)
  • 電圧出力範囲:0V-5V、0V-10.5V、±±10.5V 
    総合未調整誤差(TUE):±0.05%FSR(typ)  
    出力ドリフト:±3ppm/℃ FSR(typ)
  • 柔軟なシリアル・デジタル・インターフェース
  • 出力障害検出機能内蔵
  • PEC(パケット・エラー)のチェック機能
  • 非同期クリア機能
  • 0Vまたはトライステート出力を選べる柔軟なパワーアップ状態
  • 電源電圧範囲
    AVDDADDD:+12V(±10%)~+24V(±10%)
      AVSS-12 V (±10%)~-24 V(±10%)
  • 出力ループのコンプライアンス電圧:
    AVDDADDD-2.75V
  • 温度範囲:-40℃~+105℃
  • 32ピンLFCSPパッケージ(5 mm×5 mm)

AD5748 機能ブロック図

Of Note ...

For 4mA to 20mA current output only products see AD5749 and for other voltage and current outputs products see AD5750/AD5751/AD5750-1.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5748: Industrial Current/Voltage Output Driver with Programmable Ranges Data Sheet (Rev A, 05/2010) (pdf, 628 kB)  データシート PDF
Analog Dialogue Vol.45 Vol.2 未発表論文から  CRC(巡回冗長検査)で適正なデータ通信を実現 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
アンプ IC ソリューション・ブリテン HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
Programmable Current and Voltage Output Drivers  (pdf, 1369 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended External References for the AD5748

  • For low power, low cost, small package, we recommend the ADR392 or the ADR364.
Recommended Digital Isolators for the AD5748
  • For a 4-channel isolated interface in process control applications, we recommend the ADuM1400.
Recommended DAC's for the AD5748
  • For low voltage, single-supply nanoDAC converters, we recommend the AD5662, AD5664 or the AD5668.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5750 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5750EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる