シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD629:  ディファレンス・アンプ、高コモン・モード電圧

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD629は非常に高い入力コモン・モード電圧範囲を備えたディファレンス・アンプです。高精度デバイスであるため、最大±270Vの高コモン・モード電圧が存在する状態で差動信号を正確に測定できます。

AD629はコスト効率に優れたアイソレーションを提供します。ガルバニック・アイソレーションが不要なアプリケーションで、高価なアイソレーション・アンプの代わりになります。このデバイスは±270Vのコモン・モード電圧範囲で動作します。また、最大±500Vのコモン・モードまたは差動の電圧トランジェントから入力を保護しています。

AD629は低オフセット・ドリフトと低ゲイン・ドリフト仕様を備えているため、誤差を低く保ちながらも、広い温度範囲にわたって動作します。さらに、このデバイスは高い同相ノイズ除去を実現します。優れたCMRは、高コモン・モード入力電圧が存在する状態で測定誤差を低減するために不可欠な要素です。

AD629は低価格のプラスチック8ピンDIPおよびSOICパッケージで提供しています。すべてのパッケージとグレードは、-40~+85℃の工業用温度範囲全体で性能が保証されています。

アプリケーション

  • 高電圧電流センシング
  • バッテリ・セルの電圧モニタ
  • 電源電流のモニタ
  • モータ・コントロール
  • アイソレーション

特長と利点

  • INA117PとINA117KUの上位互換
  • ±270Vコモン・モード電圧範囲
  • 入力保護:
    ±500Vコモン・モード、
    ±500Vディファレンシャル、
    広い電源電圧範囲:(±2.5V~±18V)、
    ±12V電源で±10Vの出力振幅が可能、
    1mA(max)電源供給電流
  • 高精度DC特性
    3ppm(max)ゲイン非直線性、
    20μV/℃(max)オフセット・ドリフト(AD629A)、
    10μV/℃(max)オフセット・ドリフト(AD629B)、
    10ppm/℃(max)ゲイン・ドリフト
  • 優れたAC特性
    77dBCMRR@500Hz(AD629A)、
    86dBCMRR@500Hz(AD629B)、
    500kHz帯域幅

AD629 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD629: High Common-Mode Voltage, Difference Amplifier Data Sheet  (Rev C, 04/2011) (pdf, 534 kB)  データシート PDF
AN-671: 計装アンプ回路でRFI整流誤差を低減する方法  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
アプリケーション・ノート PDF
AN-245: ちょっと変わった設計の問題を解決する計装アンプ  (pdf, 767 kB)
計装アンプはこれまでトランスデューサのコンディショニング用にのみ使用されるデバイスと考えられていましたが、ほかのさまざまなアプリケーションでもその特長を利用することで性能向上が図れます。
アプリケーション・ノート PDF
AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems  (pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
アプリケーション・ノート PDF
AN-244: IC計装アンプのユーザ・ガイド  (pdf, 347 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers  (pdf, 522 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0240: Bidirectional Isolated High-Side Current Sense with 270 V Common-Mode Rejection  (pdf, 336 kB) 実用回路 PDF
CN-0100: Measuring −48 V High-Side Current Using the AD629 Difference Amplifier, AD8603 Op Amp, AD780 Reference, and AD7453 12-Bit ADC Single-Supply Components  (pdf, 108 kB) 実用回路 PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
Finding the Needle in a Haystack: Measuring small differential voltages in the presence of large common-mode voltages
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 1, January-February, 2000)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技術関連記事 DOC
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
High-Voltage Monitor Features High Accuracy
... Article is on page 3 of PDF.
(Electronic Design, Ideas for Design, 8/19/2002)
技術関連記事 HTML
Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
技術関連記事 HTML
The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers  (pdf, 582 kB) 技術関連記事 PDF
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技術資料 PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD629 SPICE Macro-Models SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD629 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD629ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.59 $ 3.05 Y  成分表 PCN 購入
AD629AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.86 $ 3.29 N  成分表 PCN 購入
AD629AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.29 N  成分表 PCN 購入
AD629AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.29 N  成分表 PCN 購入
AD629ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.42 $ 2.90 Y  成分表 PCN 購入
AD629ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.90 Y  成分表 PCN 購入
AD629ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.90 Y  成分表 PCN 購入
AD629BNZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 5.54 $ 4.69 Y  成分表 PCN 購入
AD629BR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.96 $ 5.05 N  成分表 PCN 購入
AD629BR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.05 N  成分表 PCN 購入
AD629BR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.05 N  成分表 PCN 購入
AD629BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.28 $ 4.47 Y  成分表 PCN 購入
AD629BRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.47 Y  成分表 PCN 購入
AD629BRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.47 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる