トピック
-
2012年5月23日
iPadがあたる!
「加速度を当てよう"Guess the G"」コンテストを開催しています。
ふるってご参加ください! - ウェブサイト・プログラム「おススメ製品」を拡充し、「おススメ・ルーキーズ製品」として新たに57種の製品を選定
- アナログ・デバイセズとマサチューセッツ工科大学(MIT)が患者モニター装置向け医用技術の開発で協力
ケーブル・モデムやCATVセットトップ・ボックスは、主にデジタル・コンポーネントから構成されていますが、高性能アナログ回路も重要な役割を果たしています。アナログ・デバイセズは、このニーズを満たす主要サプライヤとして、CATVライン・ドライバやアクティブRFスプリッタのポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズの高性能ドライバとスプリッタを使用すれば、最も先進的なケーブル・モデムやセットトップ・ボックスを市場に投入できます。
| Part# | -3dB Bandwidth | Gain/Attenuate Range (dB) | Gain Control Step | Gain (min) | Gain (max) | Distortion (2nd) | Distortion (3rd) | Max Pos Supply | Package | US Price 1000-4999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8324 | 100MHz | 59dB | 1dB | -25.5dB | 33.5dB | -58dBc | -54dBc | 3.3V | 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP |
$ | |
| AD8327 | 160MHz | 48dB | 6.02dB | -18dB | 30dB | -54dBc | -57dBc | 5V | 20-Lead TSSOP | ** | |
| AD8325 | 100MHz | 59dB | 750mdB | -29.5dB | 30dB | -60dBc | -54dBc | 5V | 28-Lead TSSOP |
$ | |
| AD8321 | ✓ | 120MHz | 53.4dB | 750mdB | -27.4dB | 26dB | -51dBc | -51dBc | 9V | 20-Lead SOIC | ** |
| Part# | -3dB Bandwidth | Gain/Attenuate Range (dB) | Noise Figure (dB) | Composite Triple Beat | Composite Second Order | Max Pos Supply | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4304-3 | 2.4GHz | 3.3dB | 4dB | 72dBc | 62dBc | 5V | 16-Lead LFCSP |
| ADA4304-4 | 2.4GHz | 2.9dB | 4dB | -72dBc | -62dBc | 5V | 16-Lead LFCSP |
| ADA4304-2 | 1.6GHz | 2.8dB | 4.6dB | -72dBc | -62dBc | 5V | 16-Lead LFCSP |
| ADA4303-2 | 1.7GHz | 3dB | 4.4dB | -72dBc | -62dBc | 5V | - |
| ADA4302-4 | 1.3GHz | 4.6dB | 4.4dB | -66dBc | -73dBc | 5V | 20-Lead LFCSP |
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。