トピック
- 2009年08月12日 アナログ・デバイセズの パワーマネジメント製品カタログ(pdf 9.65MB)が新しくアップデートされました。
- 2009年07月13日 アナログ・デバイセズ株式会社、顧客の設計活動を支援するウェブサイト・プログラムを展開
アナログ・デバイセズは広範なアナログ/デジタル半導体温度センサーを提供しています。従来型のセンサーのように余計なトリミング、バッファリング、直線化補正を必要としませんので、これ等回路設計の手間をなくし低価格化を実現することができます。
更に、I2C、SPI、マーク&スペース、トリップ・ポイント等のインターフェースを備えた製品群の中から高精度で低価格のデジタル温度センサーを選択することができます。より複雑なシステム・デザイン・アプリケーションに対応して、デジタル温度センサーにD/Aコンバータ、A/Dコンバータ、リファレンス、リミット・アラーム・レジスタが集積されている製品も揃えています。このように完全なラインアップが揃っているため、さまざまな幅広いアプリケーションで使用することができます。
Loading Selection Table Data. Please wait...
|
Part#
Results: 13
| 25°C Temp Error (Deg C) | Sensor Output | Supply Voltage Range | Supply Current | Temp Range(s) | Packages | Price* (1000 pcs.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort | |||||||||
|
| |||||||||
AD590![]() | ✓
| ±2.5 | +1 µA/°K | +4V to +30V | n/a | -55 to +150 | FP-2; SOIC-8; TO-52 |
$ |
|
TMP37![]() | ✓
| ±2 | +20 mV/°C | +2.7V to +5.5V | 50µA | +5 to +100 | SOIC-8; SOT23-5; TO-92 |
$ |
|
TMP35![]() | ✓
| ±1 | +10 mV/°C | +2.7V to +5.5V | 50µA | +10 to +125 | SOIC-8; SOT23-5; TO-92 |
$ |
|
TMP36![]() | ✓
| ±1 | +10 mV/°C | +2.7V to +5.5V | 50µA | -40 to +125 | SOIC-8; SOT23-5; TO-92 |
$ |
|
AD595![]() | ✓
| ±1 | +10 mV/°C | +4.5V to +5.5V | 300µA | -55 to +125 | Cerdip-14; SBDIP-14 |
$ |
|
AD594![]() | ✓
| ±1 | +10 mV/°C | +4.5V to +5.5V | 300µA | -55 to +125 | Cerdip-14; DIP-14; SBDIP-14 |
$ |
|
| AD22103 | ±2.5 | +28 mV/°C | +2.7V to +3.6V | 600µA | 0 to +100 | SOIC-8; TO-92 |
$ |
||
| TMP17 | ±2.5 | +1 µA/°K | +4V to +30V | 305µA | -40 to +105 | SOIC-8 |
$ |
||
| AD22100 | ±2 | +22.5 mV/°C | +4V to +6.5V | 500µA | 0 to +100 | SOIC-8; TO-92 |
$ |
||
| AC2626 | ±0.5 | +1 µA/°K | +4V to +30V | 298.2µA | -55 to +150 | Stainless Steel Probe | ** | ||
| AD592 | ✓
| ±0.3 | +1 µA/°K | +4V to +30V | n/a | -25 to +105 | TO-92 |
$ |
|
| AD597 | n/a | +10 mV/°C | +Vs to -Vs = 30Vmax | 300µA | -55 to +125 | 10 lead TO-100; SOIC-8 |
$ |
||
| AD596 | n/a | +10 mV/°C | +Vs to -Vs = 30Vmax | 300µA | -55 to +125 | 10 lead TO-100 |
$ |
||