ADF4193:  PLL、低位相ノイズ、高速セトリング

周波数シンセサイザADF4193でLO(局部発振器)を実現し、ワイヤレス環境におけるRF信号のアップコンバージョンとダウンコンバージョンに利用できます。このアーキテクチャは、特に基地局のGSM/EDGEロック時間要件を満たすよう設計されています。

ADF4193は、低ノイズのデジタルPFD(位相周波数検出器)、高精度の差動チャージ・ポンプを備えています。また、差動チャージ ...続きを見る

ADF4193:  PLL、低位相ノイズ、高速セトリング

製品概要

周波数シンセサイザADF4193でLO(局部発振器)を実現し、ワイヤレス環境におけるRF信号のアップコンバージョンとダウンコンバージョンに利用できます。このアーキテクチャは、特に基地局のGSM/EDGEロック時間要件を満たすよう設計されています。

ADF4193は、低ノイズのデジタルPFD(位相周波数検出器)、高精度の差動チャージ・ポンプを備えています。また、差動チャージ・ポンプ出力を外部VCO(電圧制御発振器)用のシングルエンド電圧に変換する差動アンプ(Diff AMP)も備えています。ΣΔベースのフラクショナル・インタポレータとN分周器を組み合わせて使用すれば、係数を設定してフラクショナルN分周を実行できます。また、4ビットのリファレンス(R)カウンタとオンチップの周波数逓倍器により、PFD入力におけるリファレンス信号(REFIN)の周波数を選択できます。

シンセサイザを外付けのループ・フィルタおよびVCOと組み合わせて使用すれば、完全なPLL(位相ロック・ループ)になります。ADF4913のスイッチング・アーキテクチャにより、PLLの整定時間はGSMタイムスロット・ガード期間内に収まるため、別のPLLや関連のアイソレーション・スイッチは不要です。このため、従来のピンポン方式GSM PLLアーキテクチャに基づくシールディングや特性評価、コスト、複雑さ、PCB領域などを節減できます。

特長

  • 新しい高速セトリング、フラクショナルN型PLLアーキテ
    クチャ
  • 5μsでGSMバンド全体にわたり周波数ホッピング、20μsで位相整定
  • ピンポン・シンセサイザに代わるシングルPLL
  • 2GHz RF出力で0.5度のRMS位相誤差
  • デジタル・プログラマブルな出力位相
  • 最大3.5GHzのRF入力範囲
  • オンチップの低ノイズ差動アンプ
  • 位相ノイズ性能指数:-216dBc/Hz
  • アナログ・デバイセズのループ・フィルタ等の設計をサポートするSimPLLの使用可能

Diagrams

ADF4193 Diagram
Functional Block Diagram for ADF4193

仕様

Type Fast Settling PLL
Max RF Input (MHz) 3500MHz
Norm Phase Noise (dBc/Hz) -216dBc
Max REFin (MHz) 300MHz
RF Prescalers 4/5,8/9
Package 32-Lead CSP

その他の製品を探す

ADF4350 - Wideband Synthesizer with Integrated VCO

新製品情報のRSSフィードを取得
Part# Type Max RF Input (MHz) Output Frequency Range Norm Phase Noise (dBc/Hz) Max REFin (MHz) RF Prescalers Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
AD809 Synthesizer - 155.52 MHz -219 19.44 - 17 16-Lead SOIC $3.85
ADF4001 Single Integer-N 200 - -214 104 n/a 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $1.72
ADF4002 Single Integer-N 400 - -222 300 n/a 5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $1.97
ADF4007 Single Integer-N 7500 - -219 240 N counter = 8/16/32/64 13 20-Lead CSP $2.16
ADF4106 Single Integer-N 6000 - -219 300 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 13 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.16
ADF4107 Single Integer-N 7000 - -219 250 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 13 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.67
ADF4108 Single Integer-N 8000 - -219 250 16/17, 32/33, 4/5, 64/65, 8/9 17 20-Lead CSP $3.34
ADF4110 Single Integer-N 550 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4111 Single Integer-N 1200 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4112 Single Integer-N 3000 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 6.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4113 Single Integer-N 4000 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 8.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4113HV Single Integer-N 4000 - -212 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 11 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.49
ADF4116 Single Integer-N 550 - -211 100 8/9 4.5 16-Lead TSSOP $2.28
ADF4117 Single Integer-N 1200 - -213 100 32/33 4.5 16-Lead TSSOP $2.28
ADF4118 Single Integer-N 3000 - -216 100 32/33 6.5 16-Lead TSSOP $2.28
ADF4153 Single Fractional-N 4000 - -213 250 4/5, 8/9 12 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4154 Single Fractional-N 4000