ADF4154: フラクショナルN方式の周波数シンセサイザ
ADF4154は、無線送受信機におけるアップコンバージョン部とダウンコンバージョン部の局部発振器となるフラクショナルN方式の周波数シンセサイザです。低ノイズのPFD(位相周波数検出器)、高精度チャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス分周器で構成されています。搭載するシグマ・デルタ(ΣΔ)ベースのフラクショナル・インターポレータによって、フラクショナルN分周の設定が可能です。INT(整数)レジ ...続きを見る
ADF4154: フラクショナルN方式の周波数シンセサイザ
製品概要
ADF4154は、無線送受信機におけるアップコンバージョン部とダウンコンバージョン部の局部発振器となるフラクショナルN方式の周波数シンセサイザです。低ノイズのPFD(位相周波数検出器)、高精度チャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス分周器で構成されています。搭載するシグマ・デルタ(ΣΔ)ベースのフラクショナル・インターポレータによって、フラクショナルN分周の設定が可能です。INT(整数)レジスタ、FRAC(フラクショナル)レジスタ、MOD(モジュラス)レジスタで、N分周器全体(N=(INT+(FRAC/MOD)))を定義します。また、4ビットのリファレンス・カウンタ(Rカウンタ)で、REFIN周波数を分周し、PFD入力を与えます。このシンセサイザを外部のループ・フィルタおよびVCO(電圧制御発振器)と併用すれば、完全なPLL(フェーズ・ロック・ループ)を構成できます。
ADF4154の主要機能は、内蔵タイマを使用する高速ロック・モードです。カウントダウン時間を事前に設定してPLLが広帯域幅モードを維持するようにしておけば、外部からこの時間を制御する必要はありません。
オンチップ・レジスタはすべて、シンプルな3線式のインターフェースを介して制御します。デバイスは、2.7~3.3Vの電源で動作し、使用していないときにパワーダウンできます。
- 日本語データシート Rev 0, 04/2004 (pdf 456kB)
-
英語データシート Rev A, 12/2006
(pdf 442kB)
その他のデータシート - (データシート利用上の注意)
設計ツール
ADF4x5xレジスタ設定補助ツール
ADF4x5xファミリーのPLLシンセサイザ上でのレジスタのプログラミングに役立つツール
ADF4350 - Wideband Synthesizer with Integrated VCO
| Part# | Type | Max RF Input (MHz) | Output Frequency Range | Norm Phase Noise (dBc/Hz) | Max REFin (MHz) | RF Prescalers | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD809 | Synthesizer | - | 155.52 MHz | -219 | 19.44 | - | 17 | 16-Lead SOIC | $3.85 |
| ADF4001 | Single Integer-N | 200 | - | -214 | 104 | n/a | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $1.72 |
| ADF4002 | Single Integer-N | 400 | - | -222 | 300 | n/a | 5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $1.97 |
| ADF4007 | Single Integer-N | 7500 | - | -219 | 240 | N counter = 8/16/32/64 | 13 | 20-Lead CSP | $2.16 |
| ADF4106 | Single Integer-N | 6000 | - | -219 | 300 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 13 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.16 |
| ADF4107 | Single Integer-N | 7000 | - | -219 | 250 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 13 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.67 |
| ADF4108 | Single Integer-N | 8000 | - | -219 | 250 | 16/17, 32/33, 4/5, 64/65, 8/9 | 17 | 20-Lead CSP | $3.34 |
| ADF4110 | Single Integer-N | 550 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4111 | Single Integer-N | 1200 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4112 | Single Integer-N | 3000 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 6.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4113 | Single Integer-N | 4000 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 8.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4113HV | Single Integer-N | 4000 | - | -212 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 11 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.49 |
| ADF4116 | Single Integer-N | 550 | - | -211 | 100 | 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4117 | Single Integer-N | 1200 | - | -213 | 100 | 32/33 | 4.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4118 | Single Integer-N | 3000 | - | -216 | 100 | 32/33 | 6.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4153 | Single Fractional-N | 4000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 12 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4154 | Single Fractional-N | 4000 | - | -213 |