シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADRF6807:  直交復調器、700MHz~1,050MHz、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADRF6807は、PLLとVCOを内蔵した、高ダイナミックレンジのIQ復調器です。フラクショナルNのPLLシンセサイザは、2.8GHz~4.2GHzの範囲の周波数を生成します。プログラマブルの直交デバイダ(デバイド比=4)は、VCOの出力周波数を、直交でのミキサをドライブするために必要とする局発(LO)周波数に分周します。更に出力デバイダ(デバイド比=4~8)は、外部で使用するため、分周されたVCO信号を生成します。

PLLのリファレンス入力は、9MHz~160MHzの周波数をサポートします。位相検出出力はチャージポンプを制御し、その出力はチップ外のループ・フィルタに導かれます。ループ・フィルタの出力は、内蔵VCOに与えられます。

IQ復調器は、直交デバイダから出力された複素LOで、差動RF入力をミックスします。差動のIおよびQ出力の経路は、優れた直行精度を持ち、ベースバンドのシグナリングまたは120MHzまでの複合IFを取り扱うことができます。

動作の電力軽減モードは、シリアル・インターフェースのレジスタを、電流消費を低減するように、プログラミングすることによって提供されます、この場合入力の直線性と出力電流ドライブが若干劣化します。

ADRF6807は最新のシリコン・ゲルマニウムBiCMOSプロセスを使って製造されています。この製品は、露出パッドを備えた40ピン、鉛フリーの6mm×6mm LFCSPパッケージを採用しています。性能は、-40~+85℃の温度範囲にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • QAM / QPSK RF / IF復調器
  • 携帯電話W-CDMA / CDMA / CDMA2000
  • マイクロウェーブのポイントto(複数)ポイント間無線
  • ブロードバンド・ワイヤレスおよびWiMAX

特長と利点

  • フラクショナルN・PLLを内蔵した、IQ復調器
  • LO の周波数範囲:700MHz~1,050MHz
  • その他以下の仕様(LPEN=0) / LPEN=1):
    入力P1dB:12.8dBm / 11.7dBm、
    入力IP3:26.7dBm / 24.0dBm、
    ノイズ指数(DSB):13.1 / 11.4、
    電圧変換ゲイン:1.0dB / 4.3dB
  • 直交変調精度:、
    位相精度:0.5°未満、
    振幅精度:0.1dB未満、
    ベースバンド復調器:170MHz / 135MHz、3dB帯域幅
  • PLLプログラム用SPIシリアル・インターフェース内蔵
  • 40ピン6mm×6mmのLFCSPパッケージを採用

ADRF6807 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADRF6807: 700 MHz to 1050 MHz Quadrature Demodulator with Fractional-N PLL Data Sheet (Rev B, 02/2012) (pdf, 966 kB)  データシート PDF
卓越したダイナミック・レンジと集積化が特長の直交復調器「ADRF6806」と「ADRF6807」を発表 (12 Oct 2011) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADRF6807 Evaluation Board Software (Adapter board with USB controlled Cypress Microcontroller)  (zip, 453 kB) 評価用ソフトウェア ZIP
ADRF6807 Evaluation Board Software and Documentation  (zip, 98 kB) 評価用ソフトウェア ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Baseband Driver Amplifiers for the ADRF6807

  • For low noise drivers in low voltage (1.8V) ADC applications, we recommend the ADA4930-1 or the dual ADA4930-2.
  • For selectable gains of 1, 2 or 3, we recommend the low cost, low power ADA4950-1 or the dual ADA4950-2.
  • For a digital programmable VGA, we recommend the AD8366.
  • For a differential RF/IF amplifier, we recommend the ADL5562 or the ADL5565.
  • For variable gain and programmable baseband filters, we recommend the ADRF6510 or the ADRF6516.
Recommended Dual Analog-to-Digital Converters for the ADRF6807
  • For 16-bit performance, low power and high sampling rate, we recommend the AD9268 or AD9650.
  • For 14-bit performance, low power and high sampling rate, we recommend the AD9258 or AD9251.
  • For 12-bit performance, low power, low cost and ease of use, we recommend the AD9231.
  • For 16-bit performance, multistage differential pipeline architecture with integrated quadrature error correction (QEC), we recommend the AD9269.
  • For 16-bit performance, continuous time sigma delta architecture with integrated QEC, we recommend the AD9262.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Tabular

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADRF6807 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADRF6807 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADRF6807-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる