利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 最大クロック速度:400MSPS
  • 14ビットD/Aコンバータ内蔵
  • 32ビット周波数チューニング・ワード
  • 位相ノイズ:-120dB以下@1kHzオフセット(DAC出力)
  • 優れたダイナミック性能:80dB以上のSFDR@AOUT=160MHz(±100kHzオフセット)
  • シリアルI/O制御
  • 電源電圧:1.8V
  • ソフトまたはハードでのパワーダウン制御
  • 48ピンTQFP/EPパッケージ
  • REFCLK(リファレンス・クロック)のPLLによる逓倍器(4~20倍)
  • 1 個の水晶で駆動可能な内部発振器
  • 位相変調機能
  • 複数チップの同期が可能

AD9953
DDS、400MSPS、14ビットDAC内蔵、1.8V、CMOS
AD9953 Functional Block Diagram AD9953 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 20

技術記事 21

製品ハイライト 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)

ADIsimDDSは、数学の方程式を用いて、選択したデバイスの全体的な性能をモデル化し、表示します。ADIsimDDSは、リファレンス・クロック周波数と求められる出力周波数が与えられた場合に、必要なFTWを計算します。このツールは総合的なスペクトル性能全体の推定値もモデル化できるため、外付け再構成フィルタの効果を確認できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD9953

AD9953(400MSPS、14ビット、1.8V CMOS、DDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ))の性能評価

機能と利点

  • AD9953のフル機能評価用ボード
  • AD9953の制御および測定用PC評価ソフトウェア
  • USBインターフェース
  • ボード制御およびデータ解析用の周波数掃引機能を備えたGUIソフトウェア
  • 出荷時テスト済みですぐに使用可能

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、AD9953/PCBZ-SDP-K1評価用ボードのセットアップと使用方法について説明します。AD9953は、先進技術を採用したDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)であり、高性能な内部高速D/Aコンバータ(DAC)と組み合わせることで、デジタル・プログラマブルなフル機能の高周波数シンセサイザとして、最大200MHzの周波数アジャイルなアナログ出力サイン波を生成できます。また、ユーザによるプログラムが可能な機能も多数備えています。

アナログ・デバイセズのACE(分析、制御、評価)ソフトウェアは、AD9953とのシンプルな通信を可能にするグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を提供します。AD9953/PCBZ-SDP-K1を使用するには、SDP-K1コントローラ・ボードが必要です。このボードは評価用ボード・キットには付属していないため、別途購入する必要があります。SDP-K1コントローラ・ボードをACEソフトウェアと併用することで、ユーザがソフトウェアをプログラムできるようになります。

AD9953/PCBZ-SDP-K1は AD9954/PCBZ-SDP-K1と同じ評価用ボードを使用しており、唯一の違いはボード上のデバイスです。

AD9953の詳細については、AD9953のデータシートを参照してください。AD9953/PCBZ-SDP-K1を使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD9953のデータシートも参照してください。

EVAL-AD9953
AD9953(400MSPS、14ビット、1.8V CMOS、DDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ))の性能評価
AD9953_PCBZ-SDP-K1 Top Angle Evaluation Board AD9953_PCBZ-SDP-K1 Top Evaluation Board AD9953_PCBZ-SDP-K1 Bottom Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品