製品概要

機能と利点

  • AD9953のフル機能評価用ボード
  • AD9953の制御および測定用PC評価ソフトウェア
  • USBインターフェース
  • ボード制御およびデータ解析用の周波数掃引機能を備えたGUIソフトウェア
  • 出荷時テスト済みですぐに使用可能

製品概要

このユーザ・ガイドでは、AD9953/PCBZ-SDP-K1評価用ボードのセットアップと使用方法について説明します。AD9953は、先進技術を採用したDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)であり、高性能な内部高速D/Aコンバータ(DAC)と組み合わせることで、デジタル・プログラマブルなフル機能の高周波数シンセサイザとして、最大200MHzの周波数アジャイルなアナログ出力サイン波を生成できます。また、ユーザによるプログラムが可能な機能も多数備えています。

アナログ・デバイセズのACE(分析、制御、評価)ソフトウェアは、AD9953とのシンプルな通信を可能にするグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を提供します。AD9953/PCBZ-SDP-K1を使用するには、SDP-K1コントローラ・ボードが必要です。このボードは評価用ボード・キットには付属していないため、別途購入する必要があります。SDP-K1コントローラ・ボードをACEソフトウェアと併用することで、ユーザがソフトウェアをプログラムできるようになります。

AD9953/PCBZ-SDP-K1は AD9954/PCBZ-SDP-K1と同じ評価用ボードを使用しており、唯一の違いはボード上のデバイスです。

AD9953の詳細については、AD9953のデータシートを参照してください。AD9953/PCBZ-SDP-K1を使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD9953のデータシートも参照してください。

対象となる製品

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
164 KB
ACE plug-in for Board.AD9953 1.2026.3020908 [7 21 26]
The Board.AD9953 plug in supports EVAL-AD9953. The AD9953 is a 14-bit integrated DAC, 400 MSPS internal clock speed, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.