AD5664R:  nanoDAC®:16ビットD/Aコンバータ、クワッド、に5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス、MSOPパッケージ

nanoDAC®ファミリーの製品であるAD5624R/AD5644R/AD5664Rは、2.7~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、単調増加性が設計によって保証されている低消費電力、クワッド、12、14、16ビットのバッファ付き電圧出力DACです。

AD5624R/AD5644R/AD5664Rには、オンチップ電圧リファレンスが内蔵されています。AD56x4- ...続きを見る

AD5664R:  nanoDAC®:16ビットD/Aコンバータ、クワッド、に5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス、MSOPパッケージ

製品概要

nanoDAC®ファミリーの製品であるAD5624R/AD5644R/AD5664Rは、2.7~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、単調増加性が設計によって保証されている低消費電力、クワッド、12、14、16ビットのバッファ付き電圧出力DACです。

AD5624R/AD5644R/AD5664Rには、オンチップ電圧リファレンスが内蔵されています。AD56x4-3は1.25V出力、温度係数が最大5ppm/℃の電圧リファレンスを内蔵し、フルスケール出力レンジは2.5Vを得ることができます。AD56x4-5は2.5V出力、温度係数が最大5ppm/℃の電圧リファレンスを内蔵し、フルスケール出力レンジは5Vとなります。この内蔵された電圧リファレンスはパワーアップ時にオフに設定されるので、外部電圧リファレンスを利用することも可能です。全てのデバイスは2.7V~5.5Vの単電源で駆動することができます。内部電圧リファレンスを使う場合は、ソフトウェアからの書き込みによって有効にします。

この各デバイスには、パワーオン・リセット回路が組み込まれているので、パワーアップ時にDAC出力が0Vにリセットされ、有効な書き込みが実行されるまで、この状態に維持される動作が確実に保証されます。5Vの電源動作時に消費電流を480nAに低減するパワーダウン機能が用意されており、このパワーダウン・モード時に出力負荷をソフトウェアで選択することが可能です。これらのデバイスは通常の動作時でも同様に消費電力が低く抑えられるので、携帯型のバッテリ駆動機器に最適です。

AD5624R/AD5644R/AD5664Rには、レールtoレールの出力振幅が可能なオンチップの高精度出力アンプが内蔵されています。AD5624R/AD5644R/AD5664Rでは、最大50MHzのクロック・レートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、およびDSPインターフェースとの互換性を備える、融通性に優れた3線のシリアル・インターフェースを使用します。

製品のハイライト
  1. 12ビット、14ビット、16ビットのクワッドDAC
  2. 5ppm/℃の1.25V/2.5Vオンチップ電圧リファレンス
  3. 10ピンのMSOPおよびサイズが3mm×3mmの10ピンLFCSPパッケージを用意
  4. 低消費電力:3V電源時で1.32mW、5V電源時で2.25mW
アプリケーション
  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • 携帯型のバッテリ駆動計測機器
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブル電圧源および電流源
  • プログラマブル減衰器

特長

  • 低消費電力、最小サイズのピン互換クワッドnanoDAC
    AD5664R:16ビット
    AD5644R:14ビット
    AD5624R:12ビット
  • 外部または内部リファレンスの選択可能
    ディフォルト状態:外部リファレンス
    1.25V/2.5V出力、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス
  • 10ピンのMSOPおよびサイズが3mm×3mmのLFCSPパッケージ
  • 電源電圧:2.7V~5.5V
  • 単調増加性の保証
  • パワーオン・リセットでゼロ・スケール
  • チャンネルごとのパワーダウン
  • 最大50MHzのシリアル・インターフェース

Diagrams

  • 拡大
  • その他
  • シンボル&フットプリント
AD5664R Diagram
Functional Block Diagram for AD5664R

仕様

Resolution (Bits) 16bit
DAC Update Rate 220kSPS
DAC Settling Time 4µs
# DAC Outputs 4
DAC Type Voltage Out
DAC Input Format Ser,SPI
Output FSR (Uni 2.5V),(Uni 2Vref),(Uni 5V)
Ref Int/Ext Int/Ext
Supply Vnom Single(+2.7 to +5.5)
Pwr Diss (Max) 6.6mW
Package CSP,SOP

その他の製品を探す

AD5024 - Fully Accurate 12-Bit VOUT nanoDAC™SPI Interface 4.5 V to 5.5 V in a TSSOP

AD9116 - Dual, 12-Bit Low Power Digital-to-Analog Converter

AD9114 - Dual, 8-Bit Low Power Digital-to-Analog Converter

AD9117 - Dual, 14-Bit Low Power Digital-to-Analog Converter

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
Part# Res (bits) Update Rate Settling Time # Outputs
AD5544 16 500KSPS 2µs 4
AD5664 16 223KSPS 4µs 4
AD5664R 16 220KSPS 4µs 4
AD5665 16 333KSPS 4µs 4
AD5665R 16 333KSPS 4µs 4
AD9777 16 400MSPS 11ns 2
AD5545 16 2MSPS 500ns 2
AD5547 16 2MSPS 500ns 2
AD5554 14 500KSPS 2µs 4
AD5644R 14 250KSPS 3.5µs 4
AD5663 16 220KSPS 4µs 2
価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る