製品詳細

The SHARC® USB EZ-Extender daughter board allows developers to connect to the Parallel Port on the ADSP-21262 and ADSP-21364 EZ-KIT Lite® and to the Asynchronous Memory Bus on the ADSP-21369 EZ-KIT Lite. The EZ-Extender has peripherals that support USB 2.0

Applications and information about the use and connection of the various interfaces on the SHARC USB EZ-Extender are available from Analog Devices.

Part Number:
ADZS-SHRCUSB-EZEXT

Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.

SHARC USB EZ-Extender

SHARC USB EZ-Extender
 

Features

  • USB 2.0 Interface
  • PLX Technology's Netchip 2272 device
  • USB Driver and Application code
  • USB Logo Certified
  • No Power Supply Required: Derives Power from EZ-KIT Lite
  • CE Certified
  • Dimensions: 3.13 in (H) x 3.6 in

Design Files

System Requirements

  • Windows® 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista™ or (from update 7) Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate editions
  • Intel Pentium® processor (x86 compatible), 1 GHz or faster
  • 512 MB RAM and 2 GB available hard disk space
  • VisualDSP++ 5.0

Sample購入

価格、パッケージ、入手性

SHARC USB EZ-Extender
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-SHRCUSB-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 225.00 Yes -
ADZS-21262-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 500.00 Yes -
ADZS-21364-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 500.00 Yes -
ADZS-21369-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 500.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる