シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADSP-BF514F:  民生機器接続機能内蔵の低消費電力Blackfin

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

Blackfinプロセッサ・ファミリーは、SDIO、CE-ATA、eMMCなどの内蔵リムーバブル・ストレージ・インターフェースを組み込むことにより、ポータブル市場へ拡張されました。高性能な16/32ビットBlackfin組み込み型プロセッサ・コア、柔軟なキャッシュ・アーキテクチャ、強力なDMAサブシステム、ダイナミック・パワー・マネジメント(DPM)機能により、PMP機器やWiFi機器のような広範囲な接続アプリケーションに対応できる柔軟なプラットフォームを提供します。

IPの保護は、今日の組み込み型コンピューティング・アプリケーションに必要な機能になりました。ADSP-BF514Fは、プログラム・コードへの安全なアクセスに必要なプライベート・キーをユーザが組み込むことができるOTP(ワンタイム・プログラマブル)メモリを導入し、ファームウェア使用のソリューションを採用することにより、柔軟性、拡張性、性能のバランスのとれたセキュリティ方式を提供します。

BF514Fは、4Mbのシリアル・フラッシュメモリ内蔵のプロセッサです。

フラッシュメモリ・データ・シート:
4Mbit SPI フラッシュメモリ

特長と利点

  • 最大400MHz(800MMACS)の性能を持つBlackfinプロセッサ・コアを採用
  • 4Mbit SPI フラッシュ
  • ステレオI2Sを4チャンネル・サポートするデュアル・チャンネル全二重同期シリアルが2ポート
  • 一次元および二次元データの転送をサポートするペリフェラルDMAが12チャンネル
  • 接続機能:SDIO、CE-ATA、eMMC、UART、SPORT、SPI、TWI
  • Lockbox™セキュア・テクノロジ:コードとコンテンツを保護するハードウェアによるセキュリティ
  • 外付けのSDRAM、SRAM、フラッシュ、ROMの複数バンクに対して外付け部品なしで接続を提供するメモリ・コントローラ
  • 176ピン、0.5mmピッチ、24×24 LQFPパッケージを採用(工業用温度範囲:-40℃~+85℃)
  • 168ボール、0.8mmピッチ、12×12 mm CSP-BGAパッケージを採用(商用温度範囲:0℃~+70℃)

ADSP-BF514F機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADSP-BF512/ADSP-BF514/ADSP-BF516/ADSP-BF518(F) Blackfin Embedded Processor Data Sheet (Rev Rev. B, 02/2011) (pdf, 2483 kB)  データシート PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-347: Formatted Print to a UART Terminal with Blackfin Processors (Rev 3, 06/2012)  (pdf, 112 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-341: Expert Pin Multiplexing Plug-in for Blackfin Processors (Rev 3, 07/2011)  (pdf, 253 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-335: Interfacing SD Cards with Blackfin Processors (Rev 1, 02/2010)  (pdf, 2666 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-175: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for VisualDSP++ Users (Rev 13, 09/2012)  (pdf, 183 kB) アプリケーション・ノート PDF
Online Training: Introducing the $150.00 JTAG Emulator for Blackfin Processors (ADZS-ICE-100B) チュートリアル HTML
Online Training: ADI Solutions for Video Surveillance Equipment (EES-002) チュートリアル HTML
Online Training: Processors in Portable Healthcare (EES-003) チュートリアル HTML
Blackfin Processor Workshops and Webcasts チュートリアル HTML
ADSP-BF51x Blackfin ® Processor Hardware Reference, Rev 1.2, February 2013  (pdf, 21981 kB) プロセッサ・マニュアル PDF
Blackfin ® Processor Programming Reference, Revision 2.2, February 2013  (pdf, 20321 kB) プロセッサ・マニュアル PDF
CrossCore Software Licensing Guide, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 360 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
CrossCore Embedded Studio Assembler and Preprocessor Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 1009 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.4, May 2010)  (pdf, 3197 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors (Revision 5.4, January 2011)  (pdf, 3852 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.5, January 2011)  (pdf, 2246 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.3, January 2011)  (pdf, 2484 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.3, January 2011)  (pdf, 785 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2401 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Quick Installation Reference Card (Revision 3.1, November 2007)  (pdf, 91 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Getting Started Guide (Revision 3.0, August 2007) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル HTML
VisualDSP++ 5.0 Product Release Bulletin (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 774 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
HPUSB, USB, and HPPCI Emulator User’s Guide, Revision 3.2, July 2012  (pdf, 746 kB) エミュレータ用マニュアル PDF
ICE-100B Emulator User’s Guide, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 348 kB) エミュレータ用マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.0, August 2007)  (pdf, 562 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 1845 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 5290 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.0, March 2009)  (pdf, 3256 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.2, March 2009)  (pdf, 2137 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 3.2, August 2008)  (pdf, 3107 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 2775 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.1, October 2008)  (pdf, 2924 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 3643 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 959 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
Blackfinプロセッサ・ベンチマーク ベンチマーク HTML
Knowledge Base DSPナレッジ・ベース HTML
Blackfinプロセッサ・ファミリー  (pdf, 2098 kB) 製品カタログ PDF
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
VisualDSP++
使い易いツールで、設計およびデバッグ環境(DDE)のソフトが内蔵されています。最初から最後まで1つのインターフェースで、プロジェクトを効率的に管理できます。
VisualDSP++ HTML
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-BF512/BF514/BF516/BF518 Rev 0.1 1.8/2.5/3.3V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 12x12 168-Ball CSP_BGA Package (09/2009)  (zip, 164 kB) IBISモデル ZIP
ADSP-BF512/BF514/BF516/BF518 Rev 0.1 1.8/2.5/3.3V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 24x24 176-Lead LQFP Package (09/2009)  (zip, 309 kB) IBISモデル ZIP
Blackfinプロセッサのコード例 コード例 HTML
VisualDSP++ Downloads and Updates ソフトウェア・ツール・アップグレード HTML

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADSP-BF514F モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADSP-BF514BBCZ-4F4 製品状況: 製造中 168 ball CSPBGA (12x12x1.6mm) 168 工業用 Tray, 189 $ 11.45 $ 10.88 Y  成分表 PCN 購入
ADSP-BF514BSWZ-4F4 製品状況: 製造中 176 ld LQFP-EP (24X24 w/5.8 ep) 176 工業用 Tray, 40 $ 11.45 $ 10.88 Y  成分表 PCN 購入
ADSP-BF514KBCZ-4F4 製品状況: 製造中 168 ball CSPBGA (12x12x1.6mm) 168 商用 Tray, 189 $ 10.85 $ 10.31 Y  成分表 PCN 購入
ADSP-BF514KSWZ-4F4 製品状況: 製造中 176 ld LQFP-EP (24X24 w/5.8 ep) 176 商用 Tray, 40 $ 10.85 $ 10.31 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADSP-BF518F EZ-Board Evaluation Board for the ADSP-BF512/F, BF514/F, BF516/F, BF518/F Blackfin Processors
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-BF518F-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 325.00 Yes -
USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-HPUSB-ICE 製品状況: 製造中 Emulator $ 4,000.00 Yes -
ADZS-USB-ICE 製品状況: 製造中 Emulator $ 1,200.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Development Software $ 4,250.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Development Software $ 14,000.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PC-FULL 製品状況: 製造中 Development Software $ 3,500.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PC-TEST 製品状況: 製造中 Development Software $ 0.00 Yes -
VDSP-SHARC-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Development Software $ 4,300.00 Yes -
VDSP-SHARC-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Development Software $ 14,200.00 Yes -
VDSP-SHARC-PC-FULL 製品状況: 製造中 Development Software $ 3,550.00 Yes -
VDSP-SHARC-PC-TEST 製品状況: 製造中 Development Software $ 0.00 Yes -
VDSP-TS-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 4,300.00 No -
VDSP-TS-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 14,200.00 No -
VDSP-TS-PC-FULL 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 3,550.00 No -
VDSP-TS-PC-TEST 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 No -
USB EZ-Extender for Blackfin and SHARC EZ-Boards/EZ-KIT Lites
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-BFSHUSB-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.00 Yes -
ADZS-BF518F-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-BF518F-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 325.00 Yes -
ADZS-BF526-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-BF526-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 325.00 Yes -
ADZS-21469-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 550.00 Yes -
ADZS-21469-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 375.00 Yes -
ADZS-21479-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 550.00 Yes -
ADZS-21479-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 375.00 Yes -
ADZS-21489-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-21489-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 350.00 Yes -
ADSP-BF518F EZ-KIT Lite Evaluation Kit for the ADSP-BF512/F, BF514/F, BF516/F, BF518/F Blackfin Processors
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-BF518F-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-BF518F-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 325.00 Yes -
ADZS-SADA2-BRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 250.00 Yes -
ADZS-BFLLCD-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 135.00 Yes -
ADZS-BFBLUET-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 195.00 Yes -
ADZS-BFSHUSB-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.00 Yes -
ADZS-HPUSB-ICE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 4,000.00 Yes -
ADZS-USB-ICE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 1,200.00 Yes -
ADZS-ICE-100B 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる