シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8571:  オペアンプ、シングル、ゼロ・ドリフト、単電源、レールtoレール入出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8571製品紹介ビデオあります

新規設計での推奨製品:

  • ADA4528-1:ゼロドリフト・アンプ、超低ノイズ、オートゼロ

このファミリーのアンプは極めて小さいオフセット、ドリフト、バイアス電流を持っています。AD8571、AD8572、AD8574は、それぞれシングル、デュアル、クワッド・アンプであり、レールtoレールの入力振幅と出力振幅を持っており、2.7V~5Vの単電源動作を保証しています。

AD857xファミリーは、これまで高価なオートゼロ・アンプまたはチョッパ安定化アンプでなければ提供できなかった利点を提供します。アナログ・デバイスの回路トポロジを使って、これらのゼロ・ドリフト・アンプは高精度と低価格を組み合わせています(外付けコンデンサは不要)。AD857xファミリーは特許取得済みの拡散スペクトルおよびオート・ゼロ技術を採用して、ACアプリケーションでのチョッピング機能と信号周波数の干渉による相互変調の影響を解消します。

AD857xファミリーのオフセット電圧およびドリフトはそれぞれ1μVおよび0.005μV/℃と小さいため、誤差原因を許容できないアプリケーションに最適です。位置センサー、圧力センサー、医用機器、ストレーン・ゲージ・アンプでは、全動作温度範囲でドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。さらに多くのシステムで、AD857xファミリーの提供するレールtoレールの入力振幅と出力振幅を必要としています。

アプリケーション

  • 温度センサー
  • 圧力センサー
  • 高精度電流検出
  • ストレーン・ゲージ・アンプ
  • 医療計測機器
  • 熱電対アンプ

特長と利点

  • 低オフセット電圧:1μV
  • 入力オフセット・ドリフト:0.005μV/℃
  • レールtoレールの入力振幅および出力振幅
  • 5V/2.7Vの単電源動作
  • 高ゲイン:145dB(typ)
  • CMRR:140dB(typ)
  • PSRR:130dB(typ)

AD8571 ピン配置図

類似製品

  • AD8628, AD8629 and AD8630 : available in single, dual and quad versions with higher speed and lower noise
  • ADA4528-1 and ADA4528-2: available in single and dual versions offering lower offset and drift, voltage noise, with higher bandwidth in a zero-drift precision Op Amp

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
AD8571/AD8572/AD8574: ゼロ・ドリフト、単電源、レールtoレール入出力オペアンプ (Rev D, 06/2008) (pdf, 1355 kB)  データシート PDF
AD8571/AD8572/AD8574: Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev E, 03/2011) (pdf, 513 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-357: オペアンプを使った積分器  (pdf, 442 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) アプリケーション・ノート PDF
MS-2062: チョッパかオートゼロか、それが問題  (pdf, 538 kB) 技術関連記事 PDF
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
技術関連記事 HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
技術関連記事 HTML
技術情報誌Analog Dialogue Vol.44 No.12
広ダイナミック・レンジの ハイサイド電流検出:3つの ソリューション
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.44 No.3 アプリケーション・エンジニアに尋ねる―39 ゼロドリフト・オペアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.34 No.1 オートゼロ・アンプの不思議を解き明かす – その1 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
技術情報誌Analog Dialogue Vol.44 No.12
広ダイナミック・レンジの ハイサイド電流検出:3つの ソリューション
技術資料 HTML
ゼロドリフト・アンプ  (pdf, 0) その他 PDF
3.3V動作時の電気的特性 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8571 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8571 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8571ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.29 $ 1.11 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8571ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.11 Y  成分表 PCN 購入
AD8571ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.29 $ 1.11 Y  成分表 PCN 購入
AD8571ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.11 Y  成分表 PCN 購入
AD8571ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.11 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる