シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8515:  オペアンプ、低電圧駆動1.8V、低消費電力、入出力レールtoレール、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8515は、1.8Vという低電圧の単電源での駆動が可能なレールtoレールのアンプです。SOT23-5LとSC70-5Lパッケージに収められたAD8515シングル・アンプは小型であるためセンサーに隣接する配置が可能で、外部ノイズの混入を低減できます。

AD8515は、5MHzのゲイン帯域幅と、1.8Vの電源電圧で1mVの標準オフセット電圧を備えた入出力レールtoレールのアンプです。低消費電流により、バッテリ駆動のアプリケーションには理想的です。AD8515は、2.7V/μsのスルーレートを備えているため、音声コーデックなどのASIC入力の駆動に最適です。

AD8515は、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • 移動通信
  • 携帯電話
  • センサー・インターフェース
  • レーザ・スキャナ
  • PCMCIAカード
  • バッテリ駆動のデバイス
  • 新世代電話
  • PDA(携帯情報端末)

特長と利点

  • 単電源動作:1.8~5V
  • オフセット電圧:6mV(max)
  • 小型SC70、SOT23、およびMSOPパッケージ
  • スルーレート:2.7V/μs
  • 帯域幅:5MHz
  • 入出力レールtoレール
  • 低入力バイアス電流:2pA(typ)
  • 低消費電流:450μA(max)@1.8V

AD8515 ピン配置図
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
AD8515: オペアンプ、低消費電力、入/出力レールtoレール、CMOS、1.8V (Rev 0, 01/2003) (pdf, 627 kB)  データシート PDF
AD8515: 1.8 V Low Power CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier Data Sheet  (Rev D, 07/2007) (pdf, 364 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-357: オペアンプを使った積分器  (pdf, 442 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0129: Extending the Capacitive Input Range of the AD7745/AD7746 Capacitance-to-Digital Converter  (pdf, 134 kB) 実用回路 PDF
お望みのプライスのアンプで、お望みのパフォーマンスを。  (pdf) 製品カタログ PDF
高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ その他 HTML
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
AD8515 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8515 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8515AKSZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 250 $ 0.56 $ 0.56 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8515AKSZ-REEL 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 10000 - $ 0.31 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8515AKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.31 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8515ART-REEL 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 10000 - $ 0.35 N  成分表 PCN 購入
AD8515ARTZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 250 $ 0.52 $ 0.52 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8515ARTZ-REEL 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 10000 - $ 0.28 Y  成分表 PCN 購入
AD8515ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる