シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP2384:  ステップダウンDC-DCレギュレータ、20V、4A、同期型

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP2384は、同期型ステップダウンDC-DCレギュレータで、44mΩのハイサイドのパワーMOSFETと11.6mΩの同期型整流MOSFETを内蔵して、小型4mm×4mmのLFCSPパッケージで高効率ソリューションを提供します。この製品は、ピーク電流モード、定周波数のパルス幅変調(PWM)制御スキームを使っており、優れた安定性とトランジエント応答を実現しています。ADP2384のスイッチング周波数は、200kHz~1.4MHz間でプログラムすることができます。システム・ノイズを最小化するために、同期型機能によって、スイッチング周波数を外部クロックに同期させることができます。

ADP2384は、最小の外付け部品を必要とし、4.5V~20Vの入力電圧で動作します。

出力電圧は、0.6Vから入力電圧の90%まで調整することができ、連続電流として4Aまで供給できます。各ICでは、ディスエーブル時は入力から100μA以下しか電流が流れ込みません。

このレギュレータは、高効率性と設計の柔軟性を必要とする高性能アプリケーションをターゲットとしています。外部補償と調整可能なソフトスタート機能は設計での柔軟性を提供します。パワーグッド出力と高精度なイネーブル入力は、シンプルで信頼性のあるパワ・シーケンシングを提供します。

その他の特長として、アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能、オーバー電圧保護(OVP)、オーバー電流保護機能(OCP)、ショートサーキット保護(SCP)それにサーマル・シャットダウン(TSD)機能、があります。

ADP2384は-40℃~+125℃のジャンクション温度範囲にわたって動作し、24ピン、4mm×4mmのLFCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 通信インフラストラクチャ
  • ネットワーキング、サーバー
  • 工業用および計測機器
  • 健康機器、医療機器
  • 中間電源としてのレール変換(他の電源と負荷の間に挿入して異なる電圧源を作る)
  • DC/DCポイント・オブ・ロード(POL)アプリケーション

特長と利点

  • 入力電圧:4.5V~20V
  • 内蔵MOSFET:44mΩ / 11.6mΩ
  • リファレンス電圧:0.6V±1%
  • 連続出力電流:4A
  • プログラマブルなスイッチング周波数:200kHz~1.4MHz
  • 外部クロックへの同期機能:200kHz~1.4MHz
  • 180°位相差クロックの同期
  • 高精度なイネーブルとパワーグッド
  • 外部補償機能
  • 外付け調整オプションによる内部ソフトスタート機能
  • 充電された出力へのスタートアップ
  • ADIsimPower™設計ツールによってサポート可能

ADP2384 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP2384: 20V、4A、同期型ステップダウンDC-DC レギュレータ (Rev 0, 10/2012) (pdf, 1768 kB)  データシート PDF
ADP2384: 20 V, 4 A, Synchronous, Step-Down DC-to-DC Regulator Data Sheet (Rev A, 07/2014) (pdf, 643 kB)  データシート PDF
AN-1168: Designing an Inverting Power Supply Using the ADP2384/ADP2386 Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulators  (pdf, 193 kB) アプリケーション・ノート PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
Evaluation Board for the ADP2384/ADP2386, 20 V, 4 A/6 A Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulators  (pdf, 878 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2437: Convert a Buck Regulator into a Smart LED Driver  (pdf, 697 kB) 技術関連記事 PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP238x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool  (zip, 0)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
設計ツール&シミュレータ ZIP
ADP238x Buck Regulator Design Tool  (zip, 0)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
設計ツール&シミュレータ ZIP
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Selection Vin (min) V Vout V   Find Solutions
Vin (max) V Iout A
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP2384/ADP2386 評価用ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2384-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2386-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2386BB-EVALZ 製品状況: 製造中 Inverting Buck-Boost Evaluation Board - Yes -
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる