シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8210:  双方向の電流シャント・モニタ、高電圧

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8210は、高い同相電圧条件下で小さい差動電圧を増幅する場合に最適な単電源のディファレンス・アンプです。入力同相電圧範囲は-2~+65V、電源電圧は5V(typ)です。

AD8210はSOICパッケージを採用しており、動作温度範囲は-40~+125℃です。

全温度範囲にわたって優れたACおよびDC性能があるため、測定ループでの誤差を最小に抑えることができます。オフセット・ドリフトとゲイン・ドリフトは、それぞれ最大8μV/℃、20ppm/℃です。

出力オフセットはVREF1ピンとVREF2ピンを使用し、5V電源で0.05~4.9Vまで調整できます。VREF1ピンをV+ピンに接続し、VREF2ピンをGNDピンに接続すれば、出力設定がハーフスケールになります。VREF1ピンとVREF2ピンの両方をGNDに接続すると、出力はグラウンド近くからユニポーラになります。

VREF1とVREF2の両方をV+に接続すると、出力はV+近くからユニポーラになります。その他のオフセットの場合は、外部電圧をVREF1とVREF2に印加します。

アプリケーション

  • 電流検出
    モータ制御
    伝送制御
    ディーゼル噴射制御
    エンジン管理
    サスペンション制御
    車両ダイナミック制御
    DC/DCコンバータ

特長と利点

  • ±4000V HBM ESD
  • 高い同相電圧範囲
    -2~+65V(動作電圧)
    -5~+68V(許容電圧)
  • バッファされた出力電圧
  • 5mAの出力駆動能力
  • 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • レシオメトリックなハーフスケール出力オフセット
  • 優れたACおよびDC性能
    代表的なオフセット・ドリフト:1μV/℃
    代表的なゲイン・ドリフト:10ppm/℃
    代表的なCMRR:120dB(@DC)
    代表的なCMRR:80dB(@100kHz)
  • 8ピンSOICパッケージで供給

AD8210 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8210:高電圧、双方向の電流シャント・モニタ (Rev A, 04/2007) (pdf, 501 kB)  データシート PDF
AD8210: High Voltage, Bidirectional Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev C, 02/2012) (pdf, 400 kB)  データシート PDF
AN-815: AD8210 Bidirectional Operation Using a 3.3 V External Reference  (pdf, 99 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0116: High Voltage, High Precision Current Sensing with Output Level Shifting Using the AD8210 Current Sense Amplifier and the AD8274 Difference Amplifier  (pdf, 208 kB) 実用回路 PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
技術情報誌Analog Dialogue Vol.44 No.12
広ダイナミック・レンジの ハイサイド電流検出:3つの ソリューション
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.41 No.1 - 3 ハイサイド電流の検出 差動アンプ対電流検出アンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
技術関連記事 PDF
アナログ・デバイセズの最新車載用半導体技術 (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
技術情報誌Analog Dialogue Vol.44 No.12
広ダイナミック・レンジの ハイサイド電流検出:3つの ソリューション
技術資料 HTML
アナログ・デバイセズの最新車載用半導体技術 (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. メディア掲載一覧 HTML
システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
Bidirectional Current Monitors that Make Sense.  (pdf, 155 kB)
... In measurement and control, analog is everywhere.
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8210 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8210 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8210WYC-P3 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 Auto Reel, 14000 $ 2.06 $ 1.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8210WYRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.07 $ 1.99 Y  成分表 PCN 購入
AD8210WYRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.99 Y  成分表 PCN 購入
AD8210WYRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.99 Y  成分表 PCN 購入
AD8210YRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.88 $ 1.81 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8210YRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.81 Y  成分表 PCN 購入
AD8210YRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.81 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる